PSR-CT-GWY-1DGN-IOL-PI - Interfejs danych
1106407

Moduł bramy do zbierania niezwiązanych z bezpieczeństwem danych o stanie i danych diagnostycznych wyłączników bezpieczeństwa PSR-CT i przesyłania pakietów danych do mastera IO-Link

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wskaźniki LED do podłączenia prądu, nawiązania komunikacji IO-Link i podłączonych czujników
Stopień ochrony IP20 do instalacji w szafie sterowniczej
Niewielka szerokość obudowy tylko 12,5 mm
Szybka instalacja bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
Kompatybilność z produktami serii PSRswitch z wbudowanym kanałem diagnostycznym