Zapewnia łączność z sieciami EtherNet/IP, MODBUS TCP i OPC UA. Umożliwia używanie nawet ośmiu czujników/urządzeń wykonawczych IO-Link i służy jednocześnie do rejestrowania sygnałów cyfrowych. Urządzenie jest stworzone specjalnie do linii produkcyjnych.
IOL MA8 EIP DI8
-
Moduł komunikacyjny
1072839
Ośmiokanałowy master IO-Link umożliwia wygodną konfigurację urządzeń IO-Link poprzez zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej. Obsługuje łączność z sieciami EtherNet/IP, MODBUS TCP i OPC UA. Posiada osiem dodatkowych wejść cyfrowych, redundantne złącza zasilania wejściowego, złączki szynowe z przyłączami wtykowymi z połączeniem Push-in.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 114,5 mm |
| Głębokość | 99 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Kolor (Obudowa) | szary (RAL 7042) |
| Materiał obudowy | Poliamid |
| EtherNet/IP™ | |
| Liczba kanałów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s (z autonegocjacją) |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| EtherNet/IP™ | |
| Typ urządzenia | Moduł cyfrowy EtherNet/IP™ |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Liczba wejść | 8 |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe / Push-in |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
| Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | typ. 3,5 mA |
| Częstotliwość wejściowa | 0,5 kHz |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przeciążeniowe |
| zabezpieczenie zwarciowe zasilania czujników | |
| Cyfrowe | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | Porty IO-Link w trybie wejścia cyfrowego (DI) |
| Liczba wejść | maks. 8 (EN 61131-2 Typ 1 i 3) |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe / Push-in |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 8 V DC ... 11,5 V DC (dla pinu C/Q) |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 10,5 V DC ... 13 V DC |
| Prąd czujnika na każdy kanał | maks. 200 mA (wył.L+/L-) |
| Prąd sumaryczny czujników | maks. 1,6 A (wył.L+/L-) |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przeciążeniowe; tak |
| zabezpieczenie zwarciowe zasilania czujników; elektroniczne | |
| IO-Link | |
| Opis wejścia | Wejścia cyfrowe (DI) |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe / Push-in |
| znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 5,2 V DC ... 6,4 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 6,8 V DC ... 8 V DC |
| znamionowy prąd wejścia | typ. 3,5 mA |
| Prąd czujnika na każdy kanał | maks. 200 mA (wył.L+/L-) |
| Prąd sumaryczny czujników | maks. 1,6 A (wył.L+/L-) |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przeciążeniowe; tak |
| zabezpieczenie zwarciowe zasilania czujników; tak | |
| IO-Link | |
| Liczba portów | 8 |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe / Push-in |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| Czas cyklu | min. 4 ms (Czas cyklu IO-Link) |
| Cyfrowe: | |
| Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 200 mA |
| Cyfrowe | |
| Opis wyjścia | Porty IO-Link w trybie wyjścia cyfrowego (DO) |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe / Push-in |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| Liczba wyjść | maks. 8 |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 200 mA |
| Maksymalny prąd wyjściowy na moduł | 1,6 A |
| Obciążenie znam., rezyst. | 4,8 W (120 Ω, przy obciążeniu znamionowym) |
| Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | maks. 1 V |
| Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym | maks. 400 µA |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przeciążeniowe |
| Ochrona przed zwarciami; tak | |
| Zachowanie w razie przeciążenia | odłączanie z automatycznym restartem |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Stand-alone |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,4 W |
| Zasilanie: IO-Link | |
| Napięcie znamionowe zasilania peryferii | 24 V DC |
| Prąd znamionowy na każdy port IO-Link | maks. 200 mA (wł. C/Q) |
| maks. 200 mA (wł. L+/L-) | |
| Dopuszczalna długość przewodów | < 20 m |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przeciążeniowe; tak |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 10,8 V DC ... 30 V DC |
| Pobór prądu | 155 mA |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 30 V DC |
| Pobór prądu | 3,7 A |
| Zasilanie: | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 30 V DC |
| Pobór prądu | maks. 3,7 A |
| Pobór prądu typowy | 155 mA (przy 24 V DC) |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Ethernet/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Ethernet/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| wtykowe | tak |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g |
| Numer artykułu | 1072839 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI7PD |
| Klucz produktu | DRI7PD |
| GTIN | 4055626766904 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 383,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 226,6 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej
8-kanałowy master IO-Link
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe zasilania czujników
Wtykowe złącza przyłączeniowe, przyłącza z zaciskami push-in
Przyłącza do 16 czujników cyfrowych
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław