Wyłącznik zatrzymania awaryjnego, w połączeniu z odpowiednim urządzeniem przetwarzającym nadaje się do PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), montaż na panelu przednim, przyłącze konektorowe
Wyłączniki zatrzymania awaryjnego
Nasze certyfikowane przez TÜV wyłączniki zatrzymania awaryjnego w razie zagrożenia natychmiast zapewnią stan bezpieczny maszyny lub systemu. Nasze urządzenia sterownicze z funkcją zatrzymania awaryjnego lub wyłączenia awaryjnego są odpowiednie do zastosowań zgodnych z normą EN ISO 13850 oraz EN 60204-1. Możesz wybrać jedno z naszych gotowych do użycia rozwiązań do standardowych aplikacji lub skompletować własne rozwiązanie zatrzymania awaryjnego dostosowane do indywidualnych wymagań.
Przekaźnik do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego z zestykiem rozwiernym wymuszonym (NC) do bezpiecznego wyłączania, w połączeniu z odpowiednią jednostką przetwarzającą nadaje się do PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Uchwyt na modułowe wyłączniki zatrzymania awaryjnego, łączy blok zestyków i element sterowniczy z połączeniem bagnetowym, na 5 elementów
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego, w połączeniu z odpowiednim urządzeniem przetwarzającym nadaje się do PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), montaż na panelu przednim, 5-pinowe przyłącze M12
Element sterowniczy z kołnierzem ochronnym blokującym do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego, w połączeniu z uchwytem modułowym i przekaźnikiem stanowi kompletną jednostkę, montaż na panelu przednim, połączenie bagnetowe
Element zestykowy do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego z zestykiem rozwiernym o wymuszonym przełączaniu (NC) do bezpiecznego wyłączania, w połączeniu z odpowiednią jednostką przetwarzającą nadaje się do PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), wyposażenie tylko w 4 elementy zestykowe
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego, w połączeniu z odpowiednim urządzeniem przetwarzającym nadaje się do PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), podświetlenie do sygnalizacji gotowości, montaż na panelu przednim, przyłącze konektorowe
Element sterowniczy do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego, w połączeniu z uchwytem modułowym i przekaźnikiem stanowi kompletną jednostkę, montaż na panelu przednim, połączenie bagnetowe
Uchwyt na modułowe wyłączniki zatrzymania awaryjnego, łączy blok zestyków i element sterowniczy z połączeniem bagnetowym, na 3 elementy
Element sterowniczy z podświetlanym kołnierzem ochronnym blokującym do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego, w połączeniu z uchwytem modułowym i przekaźnikiem stanowi kompletną jednostkę, montaż na panelu przednim, połączenie bagnetowe
Korzyści
- Zwiększone bezpieczeństwo pracy dzięki podświetlanemu wskaźnikowi statusu aktywny/nieaktywny
- Szybka diagnostyka lokalnie dzięki kolorowemu wskaźnikowi położenia zestyków
- Ochrona przed błędami montażu dzięki nadzorowanym automatycznie elementom zestykowym zatrzymania awaryjnego
Podświetlany wskaźnik statusu aktywny/nieaktywny
Ilustracja/tekst Zwiększone bezpieczeństwo pracy
Maszyny i systemy mają coraz częściej budowę modułową. Nie wszystkie części maszyny i systemu pracują cały czas. Aby w sytuacji zagrożenia móc odróżnić niezawodnie aktywne i nieaktywne urządzenia zatrzymania awaryjnego, można zastosować podświetlane przyciski zgodne z normą EN ISO 13850.
Gdy dana część maszyny aktualnie pracuje, aktywny przycisk zatrzymania awaryjnego jest podświetlony. Gdy dana część maszyny nie jest aktualnie podłączona, przycisk zatrzymania awaryjnego nie jest podświetlony. Przycisk jest wtedy nieaktywny, dlatego nie jest widoczny jako aktywny wyłącznik zatrzymania awaryjnego lub wyłączenia awaryjnego.
Kolorowy wskaźnik położenia zestyków nienaciśniętego wyłącznika
Szybka diagnostyka lokalnie
Zwłaszcza w dużych systemach znalezienie wyłącznika zatrzymania awaryjnego może być niekiedy czasochłonne. Aby umożliwić szybką diagnostykę na miejscu, wszystkie nasze urządzenia sterujące zatrzymaniem awaryjnym są wyposażone w kolorowy wskaźnik położenia zestyków. Wciśnięte wyłączniki można od razu odróżnić od wyłączników nienaciśniętych.
Modułowy wyłącznik zatrzymania awaryjnego z nadzorowanym automatycznie elementem zestykowym
Ochrona przed błędami montażu
Nasze modułowe urządzenia zatrzymania awaryjnego mogą być wyposażone w nadzorowany automatycznie element zestykowy zatrzymania awaryjnego. Zapewnia to automatyczne przełączenie maszyny w stan bezpieczny, nawet jeśli podczas montażu wyłączników zatrzymania awaryjnego dojdzie do błędów lub do uszkodzenia między elementem zestykowym a elementem sterowniczym. Po prawidłowym montażu maszynę uruchamia się w zwyczajny sposób.
Nadzorowane automatycznie elementy zestykowe zapewniają zatem niezawodne zatrzymanie lub wyłączenie maszyny lub systemu.
Gotowe rozwiązania do zatrzymania awaryjnego
Gotowe rozwiązania do standardowych aplikacji
Dzięki naszym zmontowanym wstępnie wyłącznikom realizacja urządzenia do zatrzymania awaryjnego przebiega szybko i sprawnie.
Nasze produkty umożliwiają prosty i szybki montaż w zależności od warunków. Wyłącznik można zainstalować bezpośrednio w obiekcie, w panelu operatora lub w szafie sterowniczej maszyny. Opcjonalnie nasze przyciski zatrzymania awaryjnego są dostępne z 5-pinowym złączem M12 do instalacji Plug & Play.
Możliwości kombinacji modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego
Modułowy system do indywidualnych zastosowań
Nasze modułowe urządzenia sterujące zatrzymaniem awaryjnym umożliwiają stworzenie ekonomicznych, indywidualnych rozwiązań bezpieczeństwa.
Stwórz własny wyłącznik, dobierając odpowiedni element sterowniczy, uchwyt modułowy i element zestykowy. W razie potrzeby możesz zintegrować dodatkowe funkcje, np. podświetlane kołnierze chroniące przed zablokowaniem, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo.
Modułowy system zatrzymania awaryjnego
Dalsze informacje
Jaka jest różnica między zatrzymaniem awaryjnym a wyłączeniem awaryjnym?
Funkcja zatrzymania awaryjnego służy do jak najszybszego zatrzymania maszyny w przypadku zagrożenia dla operatora. Polecenie zatrzymania awaryjnego zatrzymuje niebezpieczny ruch maszyny, np. obrót mechaniczny.
Funkcja wyłączenia awaryjnego jest związana z energią elektryczną. Urządzenia wyłączenia awaryjnego powodują natychmiastowe wyłączenie napięcia w systemie, aby chronić operatora przed niebezpieczeństwem, np. porażeniem prądem elektrycznym.
Jak działa zatrzymanie awaryjne i wyłączenie awaryjne?
Zatrzymanie awaryjne i wyłączenie awaryjne aktywuje się ręcznie. Czerwony przycisk po naciśnięciu zostaje zablokowany i można go odblokować tylko ręcznie. Dzięki temu system pozostanie w bezpiecznym stanie do czasu usunięcia zagrożenia.