Wyłączniki zatrzymania awaryjnego

Wyłączniki zatrzymania awaryjnego

Nasze certyfikowane przez TÜV wyłączniki zatrzymania awaryjnego w razie zagrożenia natychmiast zapewnią stan bezpieczny maszyny lub systemu. Nasze urządzenia sterownicze z funkcją zatrzymania awaryjnego lub wyłączenia awaryjnego są odpowiednie do zastosowań zgodnych z normą EN ISO 13850 oraz EN 60204-1. Możesz wybrać jedno z naszych gotowych do użycia rozwiązań do standardowych aplikacji lub skompletować własne rozwiązanie zatrzymania awaryjnego dostosowane do indywidualnych wymagań.

Korzyści

  • Zwiększone bezpieczeństwo pracy dzięki podświetlanemu wskaźnikowi statusu aktywny/nieaktywny
  • Szybka diagnostyka lokalnie dzięki kolorowemu wskaźnikowi położenia zestyków
  • Ochrona przed błędami montażu dzięki nadzorowanym automatycznie elementom zestykowym zatrzymania awaryjnego
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego z podświetlanym wskaźnikiem statusu

Podświetlany wskaźnik statusu aktywny/nieaktywny

Ilustracja/tekst Zwiększone bezpieczeństwo pracy

Maszyny i systemy mają coraz częściej budowę modułową. Nie wszystkie części maszyny i systemu pracują cały czas. Aby w sytuacji zagrożenia móc odróżnić niezawodnie aktywne i nieaktywne urządzenia zatrzymania awaryjnego, można zastosować podświetlane przyciski zgodne z normą EN ISO 13850.

Gdy dana część maszyny aktualnie pracuje, aktywny przycisk zatrzymania awaryjnego jest podświetlony. Gdy dana część maszyny nie jest aktualnie podłączona, przycisk zatrzymania awaryjnego nie jest podświetlony. Przycisk jest wtedy nieaktywny, dlatego nie jest widoczny jako aktywny wyłącznik zatrzymania awaryjnego lub wyłączenia awaryjnego.

Nienaciśnięty wyłącznik zatrzymania awaryjnego z kolorowym wskaźnikiem położenia zestyków

Kolorowy wskaźnik położenia zestyków nienaciśniętego wyłącznika

Szybka diagnostyka lokalnie

Zwłaszcza w dużych systemach znalezienie wyłącznika zatrzymania awaryjnego może być niekiedy czasochłonne. Aby umożliwić szybką diagnostykę na miejscu, wszystkie nasze urządzenia sterujące zatrzymaniem awaryjnym są wyposażone w kolorowy wskaźnik położenia zestyków. Wciśnięte wyłączniki można od razu odróżnić od wyłączników nienaciśniętych.

Modułowy wyłącznik zatrzymania awaryjnego z nadzorowanym automatycznie elementem zestykowym

Modułowy wyłącznik zatrzymania awaryjnego z nadzorowanym automatycznie elementem zestykowym

Ochrona przed błędami montażu

Nasze modułowe urządzenia zatrzymania awaryjnego mogą być wyposażone w nadzorowany automatycznie element zestykowy zatrzymania awaryjnego. Zapewnia to automatyczne przełączenie maszyny w stan bezpieczny, nawet jeśli podczas montażu wyłączników zatrzymania awaryjnego dojdzie do błędów lub do uszkodzenia między elementem zestykowym a elementem sterowniczym. Po prawidłowym montażu maszynę uruchamia się w zwyczajny sposób.

Nadzorowane automatycznie elementy zestykowe zapewniają zatem niezawodne zatrzymanie lub wyłączenie maszyny lub systemu.

Oferta produktów Gotowe rozwiązania do zatrzymania awaryjnego

Gotowe rozwiązania do zatrzymania awaryjnego

Gotowe rozwiązania do standardowych aplikacji

Dzięki naszym zmontowanym wstępnie wyłącznikom realizacja urządzenia do zatrzymania awaryjnego przebiega szybko i sprawnie.

Nasze produkty umożliwiają prosty i szybki montaż w zależności od warunków. Wyłącznik można zainstalować bezpośrednio w obiekcie, w panelu operatora lub w szafie sterowniczej maszyny. Opcjonalnie nasze przyciski zatrzymania awaryjnego są dostępne z 5-pinowym złączem M12 do instalacji Plug & Play.

Możliwości kombinacji modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego

Możliwości kombinacji modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego

Modułowy system do indywidualnych zastosowań

Nasze modułowe urządzenia sterujące zatrzymaniem awaryjnym umożliwiają stworzenie ekonomicznych, indywidualnych rozwiązań bezpieczeństwa.

Stwórz własny wyłącznik, dobierając odpowiedni element sterowniczy, uchwyt modułowy i element zestykowy. W razie potrzeby możesz zintegrować dodatkowe funkcje, np. podświetlane kołnierze chroniące przed zablokowaniem, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo.

Przykład Modułowy system zatrzymania awaryjnego

Modułowy system zatrzymania awaryjnego

Dalsze informacje

Jaka jest różnica między zatrzymaniem awaryjnym a wyłączeniem awaryjnym?

Funkcja zatrzymania awaryjnego służy do jak najszybszego zatrzymania maszyny w przypadku zagrożenia dla operatora. Polecenie zatrzymania awaryjnego zatrzymuje niebezpieczny ruch maszyny, np. obrót mechaniczny.

Funkcja wyłączenia awaryjnego jest związana z energią elektryczną. Urządzenia wyłączenia awaryjnego powodują natychmiastowe wyłączenie napięcia w systemie, aby chronić operatora przed niebezpieczeństwem, np. porażeniem prądem elektrycznym.

Jak działa zatrzymanie awaryjne i wyłączenie awaryjne?

Zatrzymanie awaryjne i wyłączenie awaryjne aktywuje się ręcznie. Czerwony przycisk po naciśnięciu zostaje zablokowany i można go odblokować tylko ręcznie. Dzięki temu system pozostanie w bezpiecznym stanie do czasu usunięcia zagrożenia.