Wyłączniki zatrzymania awaryjnego Phoenix Contact stanowią to elektromechaniczna aparatura łączeniowa z funkcją bezpieczeństwa. Służą one do bezpiecznego wyłączania i zatrzymywania maszyn i systemów, w celu uniknięcia i zmniejszenia ryzyka szkód osobowych i materialnych. Oferta obejmuje jeden system modułowy i jedno skonfigurowane wstępnie rozwiązanie. Modułowe wyłączniki zatrzymania awaryjnego składają się z następujących komponentów: - Element sterowniczy PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Uchwyt modułowy PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Przekaźnik bezpieczeństwa PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC lub PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC W razie potrzeby można zastosować inne przekaźniki.
PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC
-
Element zestykowy
1221748
Moduł oświetlenia do modułowych wyłączników zatrzymania awaryjnego, do elementów sterowniczych PSR-ESS-M0-H120
Szczegóły produktu
cUL Listed
ID dopuszczenia: E140324Functional Safety
ID dopuszczenia: B 029429 0031 Rev01EAC
ID dopuszczenia: RU*DE*B*00073/21Produkty kompatybilne
Korzyści
Modułowy system umożliwia stworzenie ekonomicznego rozwiązania do indywidualnych zastosowań
Zwiększone bezpieczeństwo pracy dzięki oświetleniu wyłącznika zatrzymania awaryjnego