Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa do monitorowania prędkości zerowej do SIL 3, kat. 4, PL e, odpowiedni do podłączenia dwóch łączników zbliżeniowych, złączka szynowa wtykowa, szerokość: 17,5 mm
Monitory prędkości obrotowej i zerowej
Nadmierna prędkość stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi i maszyn. Kompaktowe monitory prędkości i monitory prędkości zerowej PSRmotion monitorują obracające się elementy i wyłączają je w razie zagrożenia. Aparatura łączeniowa jest kompatybilna ze wszystkimi popularnymi typami czujników. Zapewnia bardzo szybką konfigurację i uruchomienie za pomocą przycisku na produkcie lub oprogramowania.
Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa do monitorowania prędkości zerowej lub zatrzymania do SIL 3, kat. 4, PL e, odpowiedni do podłączenia dwóch łączników zbliżeniowych, złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość: 17,5 mm
Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa do monitorowania prędkości zerowej bez użycia czujnika, do silników 3- i 1- fazowych do SIL 3, kat. 3, PL e, 2-kanałowe przetwarzanie napięcia remanencyjnego silników prądu przemiennego, trójfazowych i prądu stałego, wtykowa złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość: 12,5 mm
Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa do monitorowania prędkości obrotowej i zakresu prędkości obrotowej bez użycia czujników do SIL 3, kat. 4, PL e, 2-kanałowe przetwarzanie pola wirującego silników prądu przemiennego i silników trójfazowych, wtykowa złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość: 12,5 mm
2-kanałowy monitor prędkości obrotowej i zerowej do SIL 3, kat. 4, PL e, 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe, przeznaczony do podłączania enkoderów HTL, TTL lub Sin/Cos oraz łączników zbliżeniowych, wtykowa złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość: 22,5 mm
Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa do monitorowania prędkości obrotowej i zakresu prędkości obrotowej bez użycia czujników do SIL 3, kat. 4, PL e, 2-kanałowe przetwarzanie pola wirującego silników prądu przemiennego i silników trójfazowych, wtykowa złączka szynowa Push-in, szerokość: 12,5 mm
Wielofunkcyjna kość pamięci dla systemu INTERFACE; do prostego zapamiętywania i zabezpieczania konfiguracji.
2-kanałowy monitor prędkości obrotowej i zerowej do SIL 3, kat. 4, PL e, 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe, przeznaczony do podłączania enkoderów HTL, TTL lub Sin/Cos oraz łączników zbliżeniowych, wtykowa złączka szynowa Push-in, szerokość: 22,5 mm
Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa do monitorowania prędkości zerowej bez użycia czujnika, do silników 3- i 1- fazowych do SIL 3, kat. 3, PL e, 2-kanałowe przetwarzanie napięcia remanencyjnego silników prądu przemiennego, trójfazowych i prądu stałego, wtykowa złączka szynowa Push-in, szerokość: 12,5 mm
Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 25/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: Siemens, Heidenhain
Nowe produkty
Monitory prędkości obrotowej i zerowej
Bezpieczne monitorowanie ruchu
Bezpieczny monitor prędkości obrotowej i zerowej PSR-MM20 to przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania ruchu. PSR-MM20 wykrywa nadmierną prędkość lub zatrzymanie obracających się części w systemach i maszynach.
Najważniejsze cechy
- Podłączenie dwóch 3-przewodowych łączników zbliżeniowych PNP
- Monitorowanie parametryzowalnych progów prędkości
- Elastyczne ustawianie częstotliwości do 31,5 Hz (w krokach co 0,5 Hz) lub do 315 Hz (w krokach co 5 Hz)
- Wyjście analogowe (0-10 V) do monitorowania prędkości
- Szerokość 17,5 mm
Korzyści
- Bezpieczne monitorowanie ruchu do kategorii 4/PL e zgodnie z EN ISO 13849-1 i do SIL 3 zgodnie z EN IEC 62061
- Prosta, niewymagająca oprogramowania konfiguracja bezpośrednio na urządzeniu
- Kompatybilny z 3-przewodowymi łącznikami zbliżeniowymi PNP i łącznikami zbliżeniowymi Push-Pull firmy Pulsotronic, dla szczególnie łatwego spełnienia wymagań dotyczących sygnału czujnika
Monitory prędkości obrotowej i zerowej PSRmotion
Kompaktowe monitorowanie ruchu bez dodatkowych czujników
Bezczujnikowy monitor prędkości obrotowej PSR-MM35 niezawodnie nadzoruje prędkości, chroniąc w ten sposób przed ruchami powodującymi zagrożenie. W oparciu o pomiar pola wirującego napędu, zintegrowane funkcje bezpieczeństwa STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) i SSR (Safe Speed Range) są niezawodnie realizowane do SIL 3 lub PL e.
Monitor prędkości zerowej PSR-MM25 kontroluje zatrzymanie maszyny bez dodatkowych czujników i steruje np. urządzeniem blokującym. Wykrywanie prędkości zerowej odbywa się na podstawie oceny napięcia indukowanego w uzwojeniu silnika.
- Szerokość 12,5 mm
- Bezpieczne monitorowanie ruchu do SIL 3/PL e
- Wyjścia przekaźnikowe z zestykami o wymuszonym przełączaniu
Monitory prędkości obrotowej i zerowej do bezpiecznego monitorowania ruchu
Monitorowanie prędkości obrotowej i zerowej w jednym urządzeniu
Za pomocą uniwersalnego monitora prędkości obrotowej i zerowej PSR-MM30 można monitorować trzy różne prędkości obrotowe i prędkość zerową. Dzięki niezawodnej metodzie pomiaru urządzenie PSR-MM30 zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu.
- Szerokość 22,5 mm
- Kompatybilność z nowoczesnymi enkoderami bezpieczeństwa do SIL 3
- Wykrywanie ruchu za pomocą enkodera lub łącznika zbliżeniowego
- Wyjścia przekaźnikowe z zestykami o wymuszonym przełączaniu, konfigurowane wyjścia sygnałowe
- Monitorowanie online za pomocą oprogramowania PSRmotion
- Uruchomienie przez złącze USB
- Kompatybilność z wyłącznikami bezpieczeństwa PSRswitch dzięki zintegrowanej funkcji monitorowania drzwi bezpieczeństwa
- Do PL e i SIL 3
Oprogramowanie PSRmotion do monitorów prędkości obrotowej i zerowej
Monitorowanie online za pomocą oprogramowania PSRmotion
Oprogramowanie PSRmotion umożliwia wygodne uruchamianie, konfigurowanie i monitorowanie naszych monitorów prędkości obrotowej i zerowej.
W trybie pomiaru online można wizualizować przebieg ruchu maszyny.
Oprogramowanie oparte na systemie Windows można pobrać bezpłatnie. Adaptacji oprogramowania dokonuje się przez interfejs USB.