Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 9/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: Lenze
Monitory prędkości obrotowej i zerowej
Nadmierna prędkość stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi i maszyn. Kompaktowe monitory prędkości i monitory prędkości zerowej PSRmotion monitorują obracające się elementy i wyłączają je w razie zagrożenia. Aparatura łączeniowa jest kompatybilna ze wszystkimi popularnymi typami czujników. Zapewnia bardzo szybką konfigurację i uruchomienie za pomocą przycisku na produkcie lub oprogramowania.
Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 15/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: Siemens
Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 15/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: Parker Drives
Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 15/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: AMK
Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 15/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: Siemens, Heidenhain
Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 15/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: SEW
Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 15/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: Allen-Bradley (Kinetix)
Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 15/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: Control Techniques, typ Unidrive SP
Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), długość kabla 2,5 m, do sterownika: FANUC CN
Nowe produkty
Monitory prędkości obrotowej i zerowej
Bezpieczne monitorowanie ruchu
Bezpieczny monitor prędkości obrotowej i zerowej PSR-MM20 to przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania ruchu. PSR-MM20 wykrywa nadmierną prędkość lub zatrzymanie obracających się części w systemach i maszynach.
Najważniejsze cechy
- Podłączenie dwóch 3-przewodowych łączników zbliżeniowych PNP
- Monitorowanie parametryzowalnych progów prędkości
- Elastyczne ustawianie częstotliwości do 31,5 Hz (w krokach co 0,5 Hz) lub do 315 Hz (w krokach co 5 Hz)
- Wyjście analogowe (0-10 V) do monitorowania prędkości
- Szerokość 17,5 mm
Korzyści
- Bezpieczne monitorowanie ruchu do kategorii 4/PL e zgodnie z EN ISO 13849-1 i do SIL 3 zgodnie z EN IEC 62061
- Prosta, niewymagająca oprogramowania konfiguracja bezpośrednio na urządzeniu
- Kompatybilny z 3-przewodowymi łącznikami zbliżeniowymi PNP i łącznikami zbliżeniowymi Push-Pull firmy Pulsotronic, dla szczególnie łatwego spełnienia wymagań dotyczących sygnału czujnika
Monitory prędkości obrotowej i zerowej PSRmotion
Kompaktowe monitorowanie ruchu bez dodatkowych czujników
Bezczujnikowy monitor prędkości obrotowej PSR-MM35 niezawodnie nadzoruje prędkości, chroniąc w ten sposób przed ruchami powodującymi zagrożenie. W oparciu o pomiar pola wirującego napędu, zintegrowane funkcje bezpieczeństwa STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) i SSR (Safe Speed Range) są niezawodnie realizowane do SIL 3 lub PL e.
Monitor prędkości zerowej PSR-MM25 kontroluje zatrzymanie maszyny bez dodatkowych czujników i steruje np. urządzeniem blokującym. Wykrywanie prędkości zerowej odbywa się na podstawie oceny napięcia indukowanego w uzwojeniu silnika.
- Szerokość 12,5 mm
- Bezpieczne monitorowanie ruchu do SIL 3/PL e
- Wyjścia przekaźnikowe z zestykami o wymuszonym przełączaniu
Monitory prędkości obrotowej i zerowej do bezpiecznego monitorowania ruchu
Monitorowanie prędkości obrotowej i zerowej w jednym urządzeniu
Za pomocą uniwersalnego monitora prędkości obrotowej i zerowej PSR-MM30 można monitorować trzy różne prędkości obrotowe i prędkość zerową. Dzięki niezawodnej metodzie pomiaru urządzenie PSR-MM30 zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu.
- Szerokość 22,5 mm
- Kompatybilność z nowoczesnymi enkoderami bezpieczeństwa do SIL 3
- Wykrywanie ruchu za pomocą enkodera lub łącznika zbliżeniowego
- Wyjścia przekaźnikowe z zestykami o wymuszonym przełączaniu, konfigurowane wyjścia sygnałowe
- Monitorowanie online za pomocą oprogramowania PSRmotion
- Uruchomienie przez złącze USB
- Kompatybilność z wyłącznikami bezpieczeństwa PSRswitch dzięki zintegrowanej funkcji monitorowania drzwi bezpieczeństwa
- Do PL e i SIL 3
Oprogramowanie PSRmotion do monitorów prędkości obrotowej i zerowej
Monitorowanie online za pomocą oprogramowania PSRmotion
Oprogramowanie PSRmotion umożliwia wygodne uruchamianie, konfigurowanie i monitorowanie naszych monitorów prędkości obrotowej i zerowej.
W trybie pomiaru online można wizualizować przebieg ruchu maszyny.
Oprogramowanie oparte na systemie Windows można pobrać bezpłatnie. Adaptacji oprogramowania dokonuje się przez interfejs USB.