CABLE-15/8/250/RSM/PD - Kabel adapterowy
2981758

Adapter kablowy do monitora prędkości obrotowej PSR (PSR-MM30), 15/8-pinowy, długość kabla 2,5 m, mocowanie za pomocą gwintu 4-40 UNC, do sterownika: Parker Drives

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Możliwość podłączenia do bezpiecznego monitora prędkości PSR-RSM4 i PSR-MM30
Można stosować do istniejącego interfejsu odpowiedzi silnika napędu elektrycznego
Typ sterownika: PARKER Drives
Złącze D-SUB 15-biegunowe
Długość kabla połączeniowego do monitora prędkości: 2,5 m