PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
-
Urządzenie zabezpieczające
1249516
Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa do monitorowania prędkości obrotowej i zakresu prędkości obrotowej bez użycia czujników do SIL 3, kat. 4, PL e, 2-kanałowe przetwarzanie pola wirującego silników prądu przemiennego i silników trójfazowych, wtykowa złączka szynowa Push-in, szerokość: 12,5 mm
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Typ produktu | Urządzenia zabezpieczające |
Zastosowanie | Monitor prędkości |
Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II (600 V) |
III (300 V) | |
III | |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Czasy | |
Czas zadziałania typowo | 70 ms (przy Us start automatyczny) |
70 ms (przy Us ręczne, monitorowane uruchomienie) | |
Zakres opóźnienia | 0 s ... 2 s ±10 % (Opóźnione wyłączanie) |
0 s ... 10 s ±10 % (Opóźnione załączenie) | |
Czas ponownego uruchomienia | < 5 s (Czas rozruchu) |
Czas trwania impulsu uruchomienia | ≤ 2 s (start ręczny) |
≥ 200 ms (start ręczny) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 3 W (Przy US = 26,4 V, IL² = 6 A²) |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Złącza | bez czujnika |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 V (ÜKAT III) |
600 V (ÜKAT II) | |
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Izolacja podstawowa 4 kV między wszystkimi torami prądowymi a obudową |
Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja 6 kV: między 13/14 i A1/A2 ,S34 ,MO |
|
Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja 8 kV: między L1/L2/L3 a A1 ,A2 ,S34 ,MO między L1/L2/L3 a 13/14 |
|
Zasilanie | |
Oznaczenie | A1/A2 |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC -15 % / +10 % (zabezpieczenie zewnętrzne) |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | 46 mA |
Pobór mocy na US | 1,1 W |
Czas filtrowania | 20 ms (przy zapadach napięcia przy Us) |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca |
Zabezpieczenie | 1 A (zwłoczny) |
Cyfrowe: Wejście cyfrowe | |
Opis wejścia | IEC 61131-2 Typ 1 |
Liczba wejść | 1 (Parametryzowane wejście potwierdzania bez funkcji bezpieczeństwa: S34) |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0" | 0 mA ... 0,5 mA |
Czas filtrowania | 20 ms (Szerokość impulsów testowych, niski impuls testowy) |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 500 Ω (Obwód wejściowy i resetowania przy US) |
Układ ochronny | Dioda transil 33 V |
Pobór prądu | typ. 3 mA (przy 24 V) |
Pomiar | |
Oznaczenie wejścia | Wejścia czujnika |
Liczba wejść | 3 (Wejścia czujnika z funkcją bezpieczeństwa: L1 , L2 , L3) |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 90 V AC ... 690 V AC |
Dokładność | ± 1 % |
Częstotliwość graniczna | min. 0,5 Hz |
maks. 1200 Hz | |
Pobór prądu | 0,35 mA |
Przekaźnik elektromechaniczny: Tor prądowy zezwolenia | |
Opis wyjścia | 2 NO szeregowe, bez bezpośredniego uziemienia |
Liczba wyjść | 1 (bezpieczne zestyki zwierne: 13/14) |
Rodzaj zestyku | 1 prądowy tor zezwolenia |
materiał styków | AgSnO2 |
Napięcie łączeniowe | min. 12 V |
maks. 250 V AC/DC | |
Moc łączeniowa | min. 60 mW |
Prąd załączenia | min. 3 mA |
maks. 6 A | |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 6 A |
Kwadrat prąd sumaryczny | 36 A2 (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Częstotliwość łączenia | maks. 0,1 Hz |
Trwałość mechaniczna | 10x 106 cykli łączeniowych |
Bezpiecznik na wyjściu | 6 A gL/gG |
Sygnalizacja | |
Opis wyjścia | PNP |
Liczba wyjść | 1 (Wyjście sygnałowe bez funkcji bezpieczeństwa: MO) |
Napięcie | 23 V DC (US - 1 V) |
Prąd | maks. 100 mA |
prąd załączalny maksymalny | 500 mA |
Obciążenie rezystancyjne | min. 240 Ω |
Częstotliwość łąCzenia | 0,5 Hz (rezystancyjny) |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów Dioda transil 33 V |
Zabezpieczenie zwarciowe | tak |
Układ wyładowczy | Tak, wewnętrzny |
Technika przyłączeniowa | |
wtykowe | tak |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Wskaźnik stanu | 1 x dioda LED zielona, czerwona (OUT) |
wskaźnik napięcia roboczego | 1 x dioda LED zielona, czerwona (PWR) |
Wyświetlanie błędów | dioda LED czerwona (miga w przypadku zakłócenia lub przeciążenia) |
Szerokość | 12,5 mm |
Wysokość | 116,6 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
Materiał obudowy | PA |
Parametry bezpieczeństwa | |
Kategoria zatrzymania | 0 |
Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
Kategoria | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Udar | 15g |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | patrz krzywa redukcyjna |
Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
Numer artykułu | 1249516 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNA242 |
Klucz produktu | DNA242 |
GTIN | 4063151354688 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 153,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 148 g |
Numer taryfy celnej | 90328900 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead titanium zirconium oxide (nr CAS: 12626-81-2) |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | ebdfe503-3634-435f-8476-c5556d3e153a |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Bezpieczne monitorowanie ruchu bez czujnika na bazie pomiaru pola wirującego napędu
Maksymalna dyspozycyjność systemu, metoda pomiaru odporna na udary, wibracje i zakłócenia EMC
Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa: SLS (Safe Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), SSR (Safe Speed Range)
Łatwa parametryzacja i monitorowanie online za pomocą bezpłatnego oprogramowania PSRmotion
1 tor prądowy zezwolenia, 1 parametryzowane wyjście sygnałowe
Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, 3 wg EN IEC 62061
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław