CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Kabel adapterowy
2981583

Adapter kablowy do monitora prędkości obrotowej PSR (PSR-MM30), 25/8-pinowy, długość kabla 2,5 m, mocowanie na gwint 4-40 UNC, do sterownika: Siemens, Heidenhain

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Możliwość podłączenia do bezpiecznego monitora prędkości PSR-RSM4 i PSR-MM30
Można stosować do istniejącego interfejsu odpowiedzi silnika napędu elektrycznego
Typ sterownika: SIEMENS,HEIDENHAIN
Złącze D-SUB 25-biegunowe
Długość kabla połączeniowego do monitora prędkości: 2,5 m