C-RCI 6/M5
- Końcówka oczkowa
C-RCI 6/M5
- Końcówka oczkowa
3240028
Pierśc. końcówka kabla, żółta, 4 ... 6 mm2, M5
Pierśc. końcówka kabla, żółta, 4 ... 6 mm2, M5
Pierśc. końcówka kabla, żółta, 4 ... 6 mm2, M6
Pierśc. końcówka kabla, czerw., 0,5 ... 1,5 mm2, M4
Pierśc. końcówka kabla, nieb., 1,5 ... 2,5 mm2, M5
Pierśc. końcówka kabla, żółta, 4 ... 6 mm2, M4
Pierśc. końcówka kabla, nieb., 1,5 ... 2,5 mm2, M6
Pierścieniowa końcówka kabla, czerwona, 10 mm2, M8
Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 2,6 ... 6 mm2, M6
Pierśc. końcówka kabla, nieb., 1,5 ... 2,5 mm2, M8
Pierśc. końcówka kabla, nieb., 1,5 ... 2,5 mm2, M4