C-FCI 2,5/M3
- Widełk. końcówka kabla
C-FCI 2,5/M3
- Widełk. końcówka kabla
3240037
Widełkowa końcówka kabla, niebieska, 1,5 - 2,5 mm2, M3
Widełkowa końcówka kabla, niebieska, 1,5 - 2,5 mm2, M3
Widełkowa końcówka kabla, czerwona, 0,5 - 1,5 mm2, M3
Widełkowa końcówka kabla, czerwona, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Widełkowa końcówka kabla, niebieska, 1,5 - 2,5 mm2, M4
Widełkowa końcówka kabla, czerwona, 0,5 - 1,5 mm2, M5
Widełkowa końcówka kabla, niebieska, 1,5 - 2,5 mm2, M5
Widełkowa końcówka kabla, czerwona, 0,5 - 1,5 mm2, M3,5
Widełkowa końcówka kabla, nieizolowana, 0,5 - 1 mm2, M3,5
Widełkowa końcówka kabla, żółta, 4 - 6 mm2, M4
Widełkowa końcówka kabla, żółta, 4 - 6 mm2, M8