Konektor płaski męski, z noskiem, lutowana szyjka, kolor żółty, 4 ... 6 mm2, szerokość konektora: 4,6 mm, proste wsuwanie przewodu dzięki Easy-Entry, zaciskany w poziomie lub pionie za pomocą CRIMPFOX-RCI 6
Końcówki kołkowe
Konektor płaski męski, z noskiem, lutowana szyjka, kolor niebieski, 1,5 ... 2,5 mm2, szerokość konektora 4,6 mm, proste wsuwanie przewodu dzięki Easy-Entry, zaciskany w poziomie lub pionie za pomocą CRIMPFOX-RCI 6
Konektor płaski męski, z noskiem, lutowana szyjka, kolor czerwony, 0,5 ... 1,5 mm2, szerokość konektora 4,6 mm, proste wsuwanie przewodu dzięki Easy-Entry, zaciskany w poziomie lub pionie za pomocą CRIMPFOX-RCI 6
Konektor płaski męski, z noskiem, lutowana szyjka, kolor niebieski, 1,5 ... 2,5 mm2, szerokość konektora 2,8 mm, proste wsuwanie przewodu dzięki Easy-Entry, zaciskany w poziomie lub pionie za pomocą CRIMPFOX-RCI 6
Końcówka igiełkowa, żółta, 1,5 - 2,5 mm2, L1=12 mm, z zamocowaną tuleją miedzianą, do zacisków izolacyjnych
Konektor płaski męski, z noskiem, lutowana szyjka, kolor żółty, 4 ... 6 mm2, szerokość konektora: 2,8 mm, proste wsuwanie przewodu dzięki Easy-Entry, zaciskany w poziomie lub pionie za pomocą CRIMPFOX-RCI 6
Końcówka kabla z kołk. płas., żółta, 4 - 6 mm2, wymiar kołka 24 x 2,8 mm
Kołkowa końcówka kabla, żółta, 1,5 - 2,5 mm2, L1=12 mm
Końcówka kabla z kołk. płas., nieb. 1,5 - 2,5 mm2, wymiar kołka 20 x 2,8 mm
Kołkowa końcówka kabla, czerwona, 0,5 - 1,5 mm2, L1=12 mm