Ten optyczny element sygnalizacyjny jest elementem modułowej kolumny sygnalizacyjnej. Kolumnę sygnalizacyjną można skompletować odpowiednio do wymogów poprzez dowolne połączenie maksymalnie pięciu elementów sygnalizacyjnych. Można zastosować maksymalnie pięć optycznych elementów sygnalizacyjnych lub cztery elementy optyczne i jeden element akustyczny. Akustyczny element sygnalizacyjny stosować wyłącznie jako najwyższy element kolumny. Połączenie mechaniczne i elektryczne między elementami stanowi złącze bagnetowe. Do podłączenia elektrycznego kolumny sygnalizacyjnej są dostępne elementy przyłączeniowe z zaciskami sprężynowymi lub śrubowymi. Do montażu kolumny sygnalizacyjnej są dostępne różne akcesoria. Uwaga: Kolumny sygnalizacyjne PSD-S (średnica 70 mm) nie są kompatybilne mechanicznie z kolumnami PSD-S 50 (średnica 50 mm).
PSD-S OE LED RD
-
Element optyczny
2700107
Element światła ciągłego, 24 V AC/DC, czerwony
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Beznarzędziowa wymiana elementów
Duża intensywność światła i koloru
Możliwość dowolnego łączenia
Żywotność LED minimum 50.000h
Niski pobór mocy
Stopień ochrony IP65