PSR-SCP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B-SET10
-
Przekaźniki bezpieczeństwa
1449149
Zestaw zawiera 10 szt. przekaźników bezpieczeństwa do monitorowania przycisków zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3 lub kat. 4, PL e wg EN ISO 13849, praca 2-kanałowa, 3 tory prądowe zezwolenia, znamionowe napięcie wejściowe: 24 V DC, wtykowa złączka z zaciskiem śrubowym
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Typ produktu | Przekaźniki bezpieczeństwa |
Rodzina produktów | PSRclassic |
Zastosowanie | Zatrzymanie awaryjne |
Drzwi bezpieczeństwa | |
Wysterowanie | 2-kanałowe |
Trwałość mechaniczna | ok. 107 cykli łączeniowych |
Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Czasy | |
Czas zadziałania typowo | typ. 150 ms (przy Us start automatyczny) |
typ. 100 ms (przy Us ręczne, monitorowane uruchomienie) | |
Typ. czas przyciągania przy Us | typ. 250 ms (przy Us/przy wysterowaniu poprzez A1) |
typowy czas opadania | typ. 20 ms (przy Us przy wysterowaniu przez obwód czujnikowy) |
typ. 45 ms (przy Us/przy wysterowaniu przez A1) | |
Czas ponownej gotowości | < 1 s (Czas rozruchu) |
1 s (po przywołaniu funkcji bezpieczeństwa) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Pcałk. maks. = 2,04 W + 14,4 W) |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | |
Zasilanie | |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 70 mA (dla US) |
Pobór mocy na US | typ. 1,68 W |
Prąd załączenia | < 3,5 A (typ. przy US, Δt = 3 ms) |
Czas filtrowania | 5 ms (przy zapadach napięcia przy Us) |
Układ ochronny | Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości; Dioda tłumiąca |
Cyfrowe: Logika (S12, S22) | |
Opis wejścia | związanych z bezpieczeństwem |
Liczba wejść | 2 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 20,4 V ... 26,4 V (S12) |
Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0" | 0 mA ... 2 mA |
Prąd załączenia | < 100 mA (Δt = 500 ms, przy Us/Ix na S12) |
> -100 mA (Δt = 300 ms, przy Us/Ix na S22) | |
Czas filtrowania | Impulsy testowe niedozwolone |
Równoczesność | ∞ |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 50 Ω |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Pobór prądu | 38 mA (typ. przy US w S12) |
-38 mA (typ. przy US w S22) | |
Cyfrowe: Obwód uruchamiania (S34, S35) | |
Opis wejścia | nie związanych z bezpieczeństwem |
Liczba wejść | 2 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
Prąd załączenia | < 6 mA (typ. przy US w S34/35) |
Czas filtrowania | Impulsy testowe niedozwolone |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 50 Ω |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Pobór prądu | 0 mA (typ. przy US w S34) |
1 mA (typ. przy US w S35) |
Przekaźnik elektromechaniczny: Tory zezwolenia (13/14, 23/24, 33/34) | |
Opis wyjścia | 2 NO szeregowe, związane z bezpieczeństwem, bez bezpośredniego uziemienia |
Liczba wyjść | 3 |
Rodzaj zestyku | 3 prądowe tory zezwolenia |
materiał styków | AgSnO2 |
Napięcie łączeniowe | min. 10 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Moc łączeniowa | min. 100 mW |
Prąd załączenia | min. 10 mA |
maks. 6 A | |
Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A |
Kwadrat prąd sumaryczny | 72 A2 (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Częstotliwość łączenia | maks. 0,5 Hz |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | Uwzględnić obniżenie parametrów znamionowych i krzywą zdolności łączeniowej |
Bezpiecznik na wyjściu | 10 A gL/gG (High Demand) |
4 A gL/gG (Low Demand) | |
Przekaźnik elektromechaniczny: Tor komunikacyjny prądowy (41/42) | |
Opis wyjścia | 2 równoległe zestyki NC, bez funkcji bezpieczeństwa, bez bezpośredniego uziemienia |
Liczba wyjść | 1 |
Rodzaj zestyku | 1 tor sygnalizacyjny |
materiał styków | AgSnO2 |
Napięcie łączeniowe | min. 10 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Moc łączeniowa | min. 100 mW |
Prąd załączenia | min. 10 mA |
maks. 6 A | |
Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A (Tor komunikacyjny prądowy) |
Kwadrat prąd sumaryczny | 36 A2 |
Częstotliwość łączenia | maks. 0,5 Hz |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | Uwzględnić obniżenie parametrów znamionowych i krzywą zdolności łączeniowej |
Bezpiecznik na wyjściu | 6 A gL/gG |
Technika przyłączeniowa | |
wtykowe | tak |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Wskaźnik stanu | 3 x LED (zielona) |
wskaźnik napięcia roboczego | 1 dioda LED (zielona) |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
Materiał obudowy | PA |
Parametry bezpieczeństwa | |
Kategoria zatrzymania | 0 |
Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
Kategoria | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 cykli łączeniowych rocznie) |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Udar | 15g |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Oznaczanie | zgodność z CE |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | patrz krzywa redukcyjna |
Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
Numer artykułu | 1449149 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNA114 |
Klucz produktu | DNA114 |
GTIN | 4063151833688 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 618,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 618,3 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5cfd63e7-6aa8-4edc-8039-e86ea08109c0 |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
Izolacja podstawowa
Wysterowanie 2-kanałowe
3 tory prądowe zezwolenia, 1 prądowy tor sygnalizacyjny
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław