PSR-SCP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B
-
Przekaźniki bezpieczeństwa
2900509
Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania przycisków zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3 lub kat. 4, PL e wg EN ISO 13849, praca 2-kanałowa, 3 tory prądowe zezwolenia, znamionowe napięcie wejściowe: 24 V DC, złączka wtykowa z zaciskiem śrubowym
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Przekaźniki bezpieczeństwa |
| Rodzina produktów | PSRclassic |
| Zastosowanie | Zatrzymanie awaryjne |
| Drzwi bezpieczeństwa | |
| W zestawie | 1449149 PSR-SCP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B-SET10 |
| Wysterowanie | 2-kanałowe |
| Trwałość mechaniczna | ok. 107 cykli łączeniowych |
| Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Czasy | |
| Czas zadziałania typowo | typ. 150 ms (przy Us start automatyczny) |
| typ. 100 ms (przy Us ręczne, monitorowane uruchomienie) | |
| Typ. czas przyciągania przy Us | typ. 250 ms (przy Us/przy wysterowaniu poprzez A1) |
| typowy czas opadania | typ. 20 ms (przy Us przy wysterowaniu przez obwód czujnikowy) |
| typ. 45 ms (przy Us/przy wysterowaniu przez A1) | |
| Czas ponownego uruchomienia | < 1 s (Czas rozruchu) |
| Czas ponownej gotowości | < 1 s (po przywołaniu funkcji bezpieczeństwa) |
| Czas trwania impulsu uruchomienia | ≥ 500 ms (start ręczny) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Pcałk. maks. = 2,04 W + 14,4 W) |
| Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
| Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
| Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Patrz karta katalogowa, rozdział „Koordynacja izolacji”. |
| Zasilanie | |
| Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 70 mA (dla US) |
| Pobór mocy na US | typ. 1,68 W |
| Prąd załączenia | < 3,5 A (typ. przy US, Δt = 3 ms) |
| Czas filtrowania | 5 ms (przy zapadach napięcia przy Us) |
| Układ ochronny | Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości; Dioda tłumiąca |
| Cyfrowe: Logika (S12, S22) | |
| Opis wejścia | związanych z bezpieczeństwem |
| Liczba wejść | 2 |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 20,4 V ... 26,4 V (S12) |
| Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0" | 0 mA ... 2 mA |
| Prąd załączenia | < 100 mA (Δt = 500 ms, przy Us/Ix na S12) |
| > -100 mA (Δt = 300 ms, przy Us/Ix na S22) | |
| Czas filtrowania | Impulsy testowe niedozwolone |
| Równoczesność | ∞ |
| Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 50 Ω |
| Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
| Pobór prądu | 38 mA (typ. przy US w S12) |
| -38 mA (typ. przy US w S22) | |
| Cyfrowe: Obwód uruchamiania (S34, S35) | |
| Opis wejścia | nie związanych z bezpieczeństwem |
| Liczba wejść | 2 |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Prąd załączenia | < 6 mA (typ. przy US w S34/35) |
| Czas filtrowania | Impulsy testowe niedozwolone |
| Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 50 Ω |
| Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
| Pobór prądu | 0 mA (typ. przy US w S34) |
| 1 mA (typ. przy US w S35) | |
| Przekaźnik elektromechaniczny: Tory zezwolenia (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Opis wyjścia | 2 NO szeregowe, związane z bezpieczeństwem, bez bezpośredniego uziemienia |
| Liczba wyjść | 3 |
| Rodzaj zestyku | 3 prądowe tory zezwolenia |
| materiał styków | AgSnO2 |
| Napięcie łączeniowe | min. 10 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Moc łączeniowa | min. 100 mW |
| Prąd załączenia | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Zdolność łączeniowa | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A |
| Kwadrat prąd sumaryczny | 72 A2 (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Częstotliwość łączenia | maks. 0,5 Hz |
| Trwałość mechaniczna | 107 cykli łączeniowych |
| Bezpiecznik na wyjściu | 10 A gL/gG (High Demand) |
| 4 A gL/gG (Low Demand) | |
| Przekaźnik elektromechaniczny: Tor komunikacyjny prądowy (41/42) | |
| Opis wyjścia | 2 równoległe zestyki NC, bez funkcji bezpieczeństwa, bez bezpośredniego uziemienia |
| Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj zestyku | 1 tor sygnalizacyjny |
| materiał styków | AgSnO2 |
| Napięcie łączeniowe | min. 10 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Moc łączeniowa | min. 100 mW |
| Prąd załączenia | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Zdolność łączeniowa | 1,5 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A (Tor komunikacyjny prądowy) |
| Kwadrat prąd sumaryczny | 36 A2 |
| Częstotliwość łączenia | maks. 0,5 Hz |
| moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | Uwzględnić obniżenie parametrów znamionowych i krzywą zdolności łączeniowej |
| Bezpiecznik na wyjściu | 6 A gL/gG |
| Technika przyłączeniowa | |
| wtykowe | tak |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Wskaźnik stanu | 3 x LED (zielona) |
| wskaźnik napięcia roboczego | 1 dioda LED (zielona) |
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
| Materiał obudowy | PA |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Kategoria stopu (EN 60204-1) | 0 |
| Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 cykli łączeniowych rocznie) |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
| Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
| Udar | 15g |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Oznaczanie | zgodność z CE |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | patrz krzywa redukcyjna |
| Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
| Numer artykułu | 2900509 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNA114 |
| Klucz produktu | DNA114 |
| GTIN | 4046356513579 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 185 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 161,1 g |
| Numer taryfy celnej | 85371098 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122205 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c5628219-0111-45f5-ad67-02317d0643d9 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 5,021 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
Izolacja podstawowa
Wysterowanie 2-kanałowe
3 tory prądowe zezwolenia, 1 prądowy tor sygnalizacyjny
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław