Przekaźniki bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa

Nasze przekaźniki bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączeniu z certyfikatem TÜV zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dla jednej, dwóch lub trzech funkcji bezpieczeństwa. W zależności od dostępnego miejsca dostępne są kompaktowe konstrukcje o szerokości od 6 mm.

Go to Product Detail Page for item 2904477
PSR-FTB/20/86 - Złączka filtra
PSR-FTB/20/86 - Złączka filtra
2904477

Złączka szynowa do filtrowania impulsów probierczych bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z regulowanymi parametrami filtra (20 µF/86 µF) oraz filtrowania kompatybilności elektromagnetycznej sygnałów 24 V o natężeniu prądu elektrycznego do 2 A.

Nowe produkty

Wielofunkcyjne urządzenie zabezpieczające PSRuni-L
Iskrobezpieczny przekaźnik bezpieczeństwa PSR-MC35 Ex i

Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa

Dwie funkcje ochronne w jednym urządzeniu

Wielofunkcyjny przekaźnik bezpieczeństwa PSRuni umożliwia monitorowanie do dwóch funkcji bezpieczeństwa za pomocą jednego urządzenia. Kompleksowe pokrycie typowych funkcji bezpieczeństwa umożliwia elastyczną konfigurację i dostosowanie do indywidualnych wymagań.

Najważniejsze cechy

  • Konfiguracja bezpośrednio na urządzeniu za pomocą obrotowego przełącznika kodującego
  • Obsługa typowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak: zatrzymanie awaryjne, bariera świetlna
  • Monitorowanie dwóch niezależnych obwodów
  • Szerokość: 22,5 mm
  • Technologia przyłączeniowa Push-in

Korzyści

  • Uniwersalne zastosowanie dzięki obsłudze wszystkich popularnych funkcji bezpieczeństwa
  • Elastyczna adaptacja do indywidualnych potrzeb
  • Oszczędność miejsca i wydajne monitorowanie do dwóch funkcji bezpieczeństwa w jednym urządzeniu
  • Szybkie uruchomienie dzięki prostej konfiguracji bezpośrednio na urządzeniu
  • Możliwość stosowania w aplikacjach do najwyższego poziomu bezpieczeństwa SIL 3/PL e

Przekaźniki bezpieczeństwa dla obszarów Ex

Monitorowanie urządzeń sygnalizacyjnych w strefie 0

Przekaźnik bezpieczeństwa PSR-MC35 Ex-i ma iskrobezpieczne styki wejściowe i jest szczególnie odpowiedni do monitorowania jedno- lub dwukanałowych urządzeń sygnalizacyjnych, takich jak wyłączniki awaryjne lub wyłączniki drzwi bezpieczeństwa, w środowiskach zagrożonych wybuchem.

Najważniejsze cechy

  • Certyfikat IECEx i ATEX
  • 2 iskrobezpieczne wejścia do strefy 0
  • Odpowiednie do instalacji w strefie 2
  • Szerokość: 17,5 mm
  • Monitorowane uruchomienie automatyczne lub ręczne
  • Push-in Technology

Korzyści

  • Ochrona przed korozją dzięki dodatkowej powłoce ochronnej PCB
  • Szczególna niezawodność w rozszerzonym zakresie temperatur do +60°C
  • Wysokie bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia do PL e lub SIL 3
  • Skrócony czas oprzewodowania dzięki Push-in Technology
  • Oszczędność miejsca dzięki niewielkiej szerokości

Trzy rodziny produktów do różnych aplikacji w maszynach

Nasze kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa spełniają wymagania produkcji maszyn na całym świecie. Znajdują zastosowanie głównie w maszynach spożywczych, opakowaniowych i montażowych.

Przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini

Przekaźniki bezpieczeństwa o szerokości od 6 mm

Kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini

PSRmini to najwęższe na rynku przekaźniki bezpieczeństwa. Przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini zajmują nawet 70% mniej miejsca w szafie sterowniczej, co w żaden sposób nie wpływa na ich parametry.

  • Duży wybór przekaźników bezpieczeństwa do różnych funkcji bezpieczeństwa, np. zatrzymanie awaryjne, bariera świetlna, drzwi bezpieczeństwa, sterowanie oburęczne itp.
  • Wąska obudowa 6 mm i 12 mm
  • Przekaźniki bezpieczeństwa z 1, 2 lub 3 torami zezwolenia
  • Dostępne rozszerzenie zestyków z 5 torami zezwolenia
  • Przyłącze sprężynowe lub śrubowe
Przekaźniki bezpieczeństwa PSRclassic

Przekaźniki bezpieczeństwa o standardowej konstrukcji

Klasyczne przekaźniki bezpieczeństwa PSRclassic

Przekaźniki bezpieczeństwa PSRclassic wyróżniają się dużym wyborem funkcji i wersji. Szerokość obudowy jest zgodna ze standardami rynkowymi.

  • Duży wybór funkcji bezpieczeństwa, np. zatrzymanie awaryjne, bariera świetlna, drzwi bezpieczeństwa, sterowanie oburęczne itp.
  • Szerokość obudowy od 17,5 mm
  • Duży wybór wersji
  • Dostępne z maks. 8 torami zezwolenia
  • Przyłącze sprężynowe lub śrubowe
Wielofunkcyjny przekaźnik ‍bezpieczeństwa

Wielofunkcyjny przekaźnik bezpieczeństwa z maksymalnie dwiema ustawianymi funkcjami bezpieczeństwa

Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSRuni

Wielofunkcyjny przekaźnik bezpieczeństwa PSRuni umożliwia monitorowanie do dwóch funkcji bezpieczeństwa za pomocą jednego urządzenia. Kompleksowe pokrycie typowych funkcji bezpieczeństwa umożliwia elastyczną konfigurację i dostosowanie do indywidualnych wymagań.

  • Konfiguracja bezpośrednio na urządzeniu za pomocą obrotowego przełącznika kodującego
  • Pokrycie typowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak: zatrzymanie awaryjne, bariera świetlna
  • Monitorowanie dwóch niezależnych obwodów
  • Szerokość: 22,5 cm
  • Technika przyłączeniowa Push-in

Kompaktowa, modułowa technika bezpieczeństwa funkcjonalnego do budowy maszyn

Jako producent maszyn znasz dynamikę i wymagania swojego rynku. Coraz większą rolę odgrywa tu bezpieczeństwo funkcjonalne. Istotnym elementem tego zagadnienia są normy i dyrektywy. Przy użyciu naszych przekaźników bezpieczeństwa PSR stworzysz nowe koncepcje bezpieczeństwa oferujące liczne korzyści:

  • Kompatybilność z wieloma czujnikami i urządzeniami wykonawczymi oferuje wiele możliwości zastosowania, szczególnie w produkcji maszyn
  • Możliwość realizacji aplikacji do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e wg ISO 13849 oraz SIL 3 wg IEC 62061
  • Wszystkie nasze produkty związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym posiadają certyfikat TÜV oraz szereg różnych dopuszczeń dla rynków światowych
  • Przekaźniki bezpieczeństwa opierają się na technologii przekaźnikowej Phoenix Contact zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu
  • Nasze przekaźniki bezpieczeństwa o szerokości od 6 mm od jednego toru zezwolenia nadają się do modułowych koncepcji bezpieczeństwa