Przekaźnik bezpieczeństwa do wyłączników zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3, kat. 4, PL e, tryb 1-kanałowy lub 2-kanałowy, aktywacja ręczna, 1 tor prądowy zezwolenia, US = 24 V DC, złączka z zaciskiem śrubowym na stałe
Przekaźniki bezpieczeństwa
Nasze przekaźniki bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączeniu z certyfikatem TÜV zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dla jednej, dwóch lub trzech funkcji bezpieczeństwa. W zależności od dostępnego miejsca dostępne są kompaktowe konstrukcje o szerokości od 6 mm.
Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania przycisków zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3 lub kat. 4, PL e zgodnie z EN ISO 13849, praca 1- lub 2-kanałowa, 3 tory zezwolenia, znamionowe napięcie wejściowe: 230 V AC/DC, wtykowa złączka szynowa Push-in
Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania przycisków zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i barier świetlnych do SIL 3, kat. 4, PL e, praca 1- lub 2-kanałowa, monitorowane uruchomienie ręczne lub automatyczne, 3 tory prądowe zezwolenia, US = 24 V DC, wtykowa złączka szynowa Push-in
Przekaźnik bezpieczeństwa do zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3, kat. 4, PL e, wysterowanie 1- lub 2-kanałowe, aktywacja ręczna lub automatyczna, monitorowana, wykrywanie defektów międzyobwodowych, 3 tory prądowe zezwolenia, US = 24 V DC, złączka wtykowa z zaciskami śrubowymi
Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa do mat bezpieczeństwa, listew bezpieczeństwa, zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa, barier świetlnych do SIL 3, kat. 4, PL e, praca 1-/2-kanałowa, uruchomienie ręczne lub automatyczne, 2 bezpieczne wyjścia HL, 1 wyjście sygnałowe, US = 24 V DC, wtykana złączka z zaciskiem śrubowym
Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania przycisków zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i barier świetlnych do SIL 3, kat. 4, PL e, praca 1- lub 2-kanałowa, monitorowane uruchomienie ręczne lub automatyczne, 3 tory prądowe zezwolenia, US = 24 V DC, wtykowa złączka szynowa Push-in
Rozszerzenie stykowe do SIL 3, kat. 4, PL e w połączeniu z odpowiednim przyrządem pomiarowym, 5 prądowych torów zezwolenia, US = 24 V DC, wtykowy zacisk śrubowy
Przekaźnik bezpieczeństwa do zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i siatek świetlnych do SIL 3, kat. 4, PL e, wysterowanie 1- lub 2-kanałowe, aktywacja monitorowana, ręczna lub automatyczna, 3 tory prądowe zezwolenia, US = 24 V DC, wtykowa złączka z zaciskami śrubowymi
Przekaźnik bezpieczeństwa do zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3, kat. 4, PL e, praca 1- lub 2-kanałowa, monitorowane uruchomienie automatyczne lub ręczne, wykrywanie połączeń krzyżowych, 2 tory prądowe zezwolenia, US = 24 V DC, wtykowa złączka szynowa Push-in
Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania przycisków zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3 lub kat. 4, PL e wg EN ISO 13849, praca 2-kanałowa, 3 tory prądowe zezwolenia, znamionowe napięcie wejściowe: 24 V DC, złączka wtykowa z zaciskiem śrubowym
Nowe produkty
Trzy rodziny produktów do różnych aplikacji w maszynach
Nasze kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa spełniają wymagania produkcji maszyn na całym świecie. Znajdują zastosowanie głównie w maszynach spożywczych, opakowaniowych i montażowych.
Przekaźniki bezpieczeństwa o szerokości od 6 mm
Kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini
PSRmini to najwęższe na rynku przekaźniki bezpieczeństwa. Przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini zajmują nawet 70% mniej miejsca w szafie sterowniczej, co w żaden sposób nie wpływa na ich parametry.
- Duży wybór przekaźników bezpieczeństwa do różnych funkcji bezpieczeństwa, np. zatrzymanie awaryjne, bariera świetlna, drzwi bezpieczeństwa, sterowanie oburęczne itp.
- Wąska obudowa 6 mm i 12 mm
- Przekaźniki bezpieczeństwa z 1, 2 lub 3 torami zezwolenia
- Dostępne rozszerzenie zestyków z 5 torami zezwolenia
- Przyłącze sprężynowe lub śrubowe
Przekaźniki bezpieczeństwa o standardowej konstrukcji
Klasyczne przekaźniki bezpieczeństwa PSRclassic
Przekaźniki bezpieczeństwa PSRclassic wyróżniają się dużym wyborem funkcji i wersji. Szerokość obudowy jest zgodna ze standardami rynkowymi.
- Duży wybór funkcji bezpieczeństwa, np. zatrzymanie awaryjne, bariera świetlna, drzwi bezpieczeństwa, sterowanie oburęczne itp.
- Szerokość obudowy od 17,5 mm
- Duży wybór wersji
- Dostępne z maks. 8 torami zezwolenia
- Przyłącze sprężynowe lub śrubowe
Wielofunkcyjny przekaźnik bezpieczeństwa z maksymalnie dwiema ustawianymi funkcjami bezpieczeństwa
Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa PSRuni
Wielofunkcyjny przekaźnik bezpieczeństwa PSRuni umożliwia monitorowanie do dwóch funkcji bezpieczeństwa za pomocą jednego urządzenia. Kompleksowe pokrycie typowych funkcji bezpieczeństwa umożliwia elastyczną konfigurację i dostosowanie do indywidualnych wymagań.
- Konfiguracja bezpośrednio na urządzeniu za pomocą obrotowego przełącznika kodującego
- Pokrycie typowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak: zatrzymanie awaryjne, bariera świetlna
- Monitorowanie dwóch niezależnych obwodów
- Szerokość: 22,5 cm
- Technika przyłączeniowa Push-in
Kompaktowa, modułowa technika bezpieczeństwa funkcjonalnego do budowy maszyn
Jako producent maszyn znasz dynamikę i wymagania swojego rynku. Coraz większą rolę odgrywa tu bezpieczeństwo funkcjonalne. Istotnym elementem tego zagadnienia są normy i dyrektywy. Przy użyciu naszych przekaźników bezpieczeństwa PSR stworzysz nowe koncepcje bezpieczeństwa oferujące liczne korzyści:
- Kompatybilność z wieloma czujnikami i urządzeniami wykonawczymi oferuje wiele możliwości zastosowania, szczególnie w produkcji maszyn
- Możliwość realizacji aplikacji do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e wg ISO 13849 oraz SIL 3 wg IEC 62061
- Wszystkie nasze produkty związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym posiadają certyfikat TÜV oraz szereg różnych dopuszczeń dla rynków światowych
- Przekaźniki bezpieczeństwa opierają się na technologii przekaźnikowej Phoenix Contact zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu
- Nasze przekaźniki bezpieczeństwa o szerokości od 6 mm od jednego toru zezwolenia nadają się do modułowych koncepcji bezpieczeństwa