PSR-SPP- 24UC/ESL4/3X1/1X2/B
-
Przekaźniki bezpieczeństwa
2981062
Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania przycisków zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i barier świetlnych do SIL 3, kat. 4, PL e, praca 1- lub 2-kanałowa, monitorowane uruchomienie ręczne lub automatyczne, 3 tory prądowe zezwolenia, US = 24 V DC, wtykowa złączka szynowa Push-in
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Typ produktu | Przekaźniki bezpieczeństwa |
Rodzina produktów | PSRclassic |
Zastosowanie | Zatrzymanie awaryjne |
Drzwi bezpieczeństwa | |
Bariery świetlne | |
Wysterowanie | 1- i 2-kanałowy |
Trwałość mechaniczna | ok. 107 cykli łączeniowych |
Typ przekaźn. | Przekaźnik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Czasy | |
Czas zadziałania typowo | 125 ms (uruchomienie automatyczne) |
110 ms (ręczny kontrolowany start) | |
Typ. czas przyciągania przy Us | 125 ms (przy wysterowaniu przez A1) |
typowy czas opadania | 10 ms (przy przywołaniu przez obwody czujnika) |
45 ms (przy przywołaniu przez A1) | |
Czas ponownego uruchomienia | < 1 s (Czas rozruchu) |
Czas ponownej gotowości | 1 s (po przywołaniu funkcji bezpieczeństwa) |
Czas trwania impulsu uruchomienia | ≥ 500 ms (start ręczny) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 16,44 W (przy US = 26,4 V, IL² = 72 A²) |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Patrz rozdział „Koordynacja izolacji” |
Zasilanie | |
Oznaczenie | A1/A2 |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 70 mA (dla US) |
Pobór mocy na US | typ. 1,68 W |
Prąd załączenia | < 3,5 A (typ. przy US, Δt = 3 ms) |
Czas filtrowania | 5 ms (przy zapadach napięcia przy Us) |
Układ ochronny | Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości; Dioda tłumiąca |
Cyfrowe: Logika (S12, S22) | |
Opis wejścia | związanych z bezpieczeństwem |
Liczba wejść | 2 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0" | 0 mA ... 2 mA |
Prąd załączenia | maks. 110 mA (typ. przy US, Δt = 3 ms) |
Czas filtrowania | maks. 2 ms (Szerokość impulsów testowych, niski impuls testowy, przy częstotliwości impulsów testowych 100 ms) |
Impulsy testowe jasne/wysokie niedozwolone. | |
Równoczesność | ∞ |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 50 Ω |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Pobór prądu | 38 mA (typ. przy US w S12/S22) |
Cyfrowe: Obwód uruchamiania (S34, S35) | |
Opis wejścia | nie związanych z bezpieczeństwem |
Liczba wejść | 2 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
Prąd załączenia | < 6 mA (typ. przy US w S34/35, Δt = 70 ms) |
Czas filtrowania | Impulsy testowe niedozwolone |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 50 Ω |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Pobór prądu | 0 mA (typ. przy US w S34) |
1 mA (typ. przy US w S35) |
Przekaźnik elektromechaniczny: Tory zezwolenia (13/14, 23/24, 33/34) | |
Opis wyjścia | Po 2 NO szeregowe, związane z bezpieczeństwem, bezpotencjałowe |
Liczba wyjść | 3 |
Rodzaj zestyku | 3 prądowe tory zezwolenia |
materiał styków | AgSnO2 |
Napięcie łączeniowe | min. 10 V |
maks. 250 V AC/DC | |
Moc łączeniowa | min. 100 mW |
Prąd załączenia | min. 10 mA |
maks. 6 A | |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 6 A (Uwzględnić obniżenie parametrów znamionowych i krzywą zdolności łączeniowej) |
Kwadrat prąd sumaryczny | 72 A2 (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Częstotliwość łączenia | maks. 0,5 Hz |
Trwałość mechaniczna | 10x 106 cykli łączeniowych |
Bezpiecznik na wyjściu | 10 A gL/gG |
4 A gL/gG (do zastosowań Low-Demand) | |
Przekaźnik elektromechaniczny: Tor komunikacyjny prądowy (41/42) | |
Opis wyjścia | 2 równoległe zestyki NC, bez funkcji bezpieczeństwa, bez bezpośredniego uziemienia |
Liczba wyjść | 1 |
Rodzaj zestyku | 1 tor sygnalizacyjny |
materiał styków | AgSnO2 |
Napięcie łączeniowe | min. 10 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Moc łączeniowa | min. 100 mW |
Prąd załączenia | min. 10 mA |
maks. 6 A | |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 6 A |
Kwadrat prąd sumaryczny | 36 A2 (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Częstotliwość łączenia | maks. 0,5 Hz |
Trwałość mechaniczna | 10x 106 cykli łączeniowych |
Bezpiecznik na wyjściu | 6 A gL/gG |
Technika przyłączeniowa | |
wtykowe | tak |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (tylko w połączeniu z CRIMPFOX 6) |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (tylko w połączeniu z CRIMPFOX 6) |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Wskaźnik stanu | 2 x LED (zielona) |
wskaźnik napięcia roboczego | 1 dioda LED (zielona) |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 112 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
Materiał obudowy | PA |
Parametry bezpieczeństwa | |
Kategoria zatrzymania | 0 |
Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
Kategoria | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 cykli łączeniowych rocznie) |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
Udar | 15g |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Oznaczanie | zgodność z CE |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | patrz krzywa redukcyjna |
Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
Numer artykułu | 2981062 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNA123 |
Klucz produktu | DNA123 |
Strona katalogu | Strona 231 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918927196 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 192,62 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 159,9 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fc996d7a-bd5b-4e42-ab87-9b1524556acb |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Aktywacja ręczna i automatyczna
Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Trzy tory zwolnienia blokady i jeden tor sygnalizacyjny
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław