Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PSR-SCP- 24UC/ESA4/2X1/1X2 - Przekaźniki bezpieczeństwa
2963750

Przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania przycisków zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3 lub kat. 4, PL e wg EN ISO 13849, praca 2-kanałowa, 2 tory prądowe zezwolenia, znamionowe napięcie wejściowe: 24 V DC, złączka wtykowa z zaciskiem śrubowym

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
2-kanałowy
2 tory prądowe zezwolenia, 1 prądowy tor sygnalizacyjny
Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu