PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP - Moduł rozszerzeń
2702383

Rozszerzenie zestyków do SIL 3, kat. 4, PL e w połączeniu z odpowiednim urządzeniem przetwarzającym, 5 torów prądowych zezwolenia, US = 24 V DC, wtykowa złączka szynowa Push-in

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061 w połączeniu z odpowiednim urządzeniem przetwarzającym
Niewielka szerokość obudowy tylko 17,5 mm
Wysterowanie 1- i 2-kanałowe
5 prądowych torów zezwolenia, 1 tor sygnału zwrotnego, 1 cyfrowe wyjście sygnału
Aktywacja automatyczna