Klient chmury Klient chmury bezpiecznie łączy serwisowane maszyny przez Internet z mGuard Secure Cloud, umożliwiając skalowalne i korzystne cenowo zdalne serwisowanie i zdalny dostęp na całym świecie. Stanowi proste i bezpieczne w obsłudze rozwiązanie dla producentów maszyn i urządzeń, niewymagające specjalistycznej wiedzy na temat sieci i technologii VPN.
Korzyści
- Wysokie bezpieczeństwo dzięki gotowej infrastrukturze VPN
- Zdalny dostęp i zdalne serwisowanie niewielkim kosztem w oparciu o chmurę
- Łatwe uruchamianie poprzez asystenta konfiguracji w chmurze
- Lokalna kontrola połączenia zdalnego poprzez złącze do przełącznika kluczykowego
- Uruchomienie w urządzeniu z interfejsu webowego lub przy użyciu karty pamięci SD
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX do bezpiecznego zdalnego serwisowania
Zdalne serwisowanie za pomocą klienta chmury
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX to najbardziej opłacalne rozwiązanie do zdalnego serwisowania w chmurze. Wykorzystuje port Ethernet WAN, który jest podłączony bezpośrednio do sieci operatora systemu, oraz port Ethernet LAN, który umożliwia bezpieczne połączenie z siecią maszyny z prędkością do 100 Mbit/s.
Jednym kliknięciem określa się, czy zapora sieciowa ma blokować czy umożliwiać komunikację między siecią użytkownika a siecią maszyny, aby np. wymieniać dane z systemem ERP.
Urządzenie można całkowicie sparametryzować z chmury za pomocą przejrzystego kreatora konfiguracji. Konfigurację można wygodnie przesłać do urządzenia za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki lub karty pamięci SD. W ten sposób unika się błędów konfiguracji, które zagrażają bezpieczeństwu systemu.
Zdalne serwisowanie ułatwione dzięki chmurze
Proste połączenie z mGuard Secure Cloud
MGuard Secure Cloud to bezpieczny system zdalnego dostępu typu plug-and-connect. Idealny dla wszystkich typów organizacji, które nie mają czasu lub wiedzy, aby skonfigurować i obsługiwać niezawodne rozwiązanie zdalnego dostępu.
Chmura ułatwia bezpieczne podłączenie urządzeń Phoenix Contact na całym świecie do infrastruktury chmury i umożliwia zdalny dostęp do maszyn, systemów i instalacji za dotknięciem palca.
MGuard Secure Cloud wykorzystuje zalety subskrypcji usług w chmurze do elastycznego dopasowania do potrzeb firmy.
Pełna kontrola dzięki przełącznikowi kluczykowemu
Wyjście sygnałowe klienta chmury umożliwia sygnalizowanie statusu połączenia np. dla sterownika lub za pomocą lamp dla lokalnego personelu.
Natomiast wejście cyfrowe do nawiązania zdalnego połączenia gwarantuje maksymalną kontrolę dla użytkownika systemu. W razie konieczności nawiązania sesji serwisowej może umożliwić tymczasowy dostęp do maszyny dla jej producenta. Może służyć do tego np. przełącznik kluczykowy, który zapobiega również przypadkowemu umożliwieniu zdalnego dostępu.
Klient chmury ma rozszerzony zakres temperatur i może być również używany w systemach zewnętrznych poza halami fabrycznymi. Zwiększa to dodatkowo elastyczność urządzeń.
Operator systemu może sterować zdalnym połączeniem za pośrednictwem wejścia cyfrowego
Przegląd produktów klient chmury
|
|
|
|---|---|
| Klient chmury z interfejsem WAN | |
| Nazwa produktu | CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX |
| Sieć zewnętrzna | Sieć użytkownika przez Ethernet |
| Technologia | 100 Mbit/s |
| Interfejs lokalny | 1 x LAN, 1 x WAN |
| Zestyk sygnalizacyjny do zdalnego serwisowania | tak |
| Wejście cyfrowe do nawiązania połączenia (przełącznik kluczykowy) | tak |
| Zakres temperatury | -40°C ... +70°C |
| Nr art. | 1221706 |
| Do listy produktów |