CLOUD CLIENT TX/TX to niedrogie urządzenia obiektowe do bezpiecznego zdalnego serwisowania poprzez sieć użytkownika. Urządzenia są zoptymalizowane do zastosowania z mGuard Secure Cloud. Dlatego wszystkie urządzenia CLOUD CLIENT obsługują standardowo VPN (Virtual Private Network). Zakres funkcji zoptymalizowany do potrzeb mGuard Secure Cloud umożliwia szybkie uruchamianie urządzeń na terenie obiektu.
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX
-
Router
1221706
Bramka przemysłowa VPN do mGuard Secure Cloud, komunikacja IPsec przez sieć użytkownika, 1 port WAN, 1 port LAN, funkcja routingu, 1 wejście cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Bramka do zdalnego serwisowania |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) w VPN | jest obsługiwany |
| Ilość tuneli VPN | 1 |
| Autoryzacja | X.509v3 |
| Integralność danych | SHA-1, SHA-2 |
| Tryb Internet Protocol Security (IPsec) | Tunel ESP |
| Operacja szyfrowania | AES 256 |
| Galwaniczna separacja | VCC // FE // Ethernet |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,8 W |
| Rodzaj sieci | Ethernet |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 10 V DC ... 30 V DC (Bardzo niskie napięcie bezpieczne (SELV), za pomocą wtykowej złączki szynowej z zaciskiem sprężynowym push-in) |
| Pobór prądu typowy | < 200 mA (24 V DC) |
| Pobór prądu maksymalny | 500 mA |
| Funkcja | |
| Management | Zarządzanie oparte na sieci WWW |
| Cyfrowe | |
| Opis wejścia | Wejście cyfrowe |
| Liczba wejść | 1 |
| Sygnał wejściowy napięcie | 10 V DC ... 30 V DC |
| Poziom dźwięku sygnału "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Sygnał | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście cyfrowe |
| Liczba wyjść | 1 |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 10 V DC ... 30 V DC (W zależności od napięcia roboczego) |
| Sygnał wyjściowy prąd | ≤ 50 mA (nieodporny na zwarcia) |
| Zasilanie | |
| przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki [AWG] | 26 ... 16 |
| Sygnał | Ethernet |
| Dane: Interfejs Ethernet, 10/100Base-T(X) wg IEEE802.3 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 10/100 Mb/s, autonegocjacja |
| Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
| Liczba kanałów | 2 (LAN + WAN, SELV) |
| Zasięg transmisji | 100 m (Twisted Pair, ekranowana) |
| Obsługiwane protokóły | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
| Protokóły pomocnicze | ARP, DHCP, PING (ICMP) |
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 126 mm |
| Kolor (Góra obudowy) | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał (Obudowa) | Tw. sztucz. |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Eksploatacja: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, w kierunku XYZ |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Eksploatacja: 15g |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | ± 6 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie powietrzne | ± 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 3 GHz (Poziom kontroli 3) |
| Natężenie pola | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | ± 2 kV (Poziom kontroli 3) |
| Sygnał | ± 2 kV (Ethernet) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Wejście | ± 0,5 kV (symetryczny) |
| ± 1 kV (asymetryczny) | |
| Sygnał | ± 1 kV (Przewód danych, asymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V |
| Emisja zakłóceń | |
| Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 1221706 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC422 |
| Klucz produktu | DNC422 |
| GTIN | 4063151310271 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 326 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 240 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
| ECLASS-15.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 14,752 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Bezpieczna komunikacja przez IPsec
Konfiguracja poprzez Web Based Management lub kartę microSD
Infrastruktura VPN w chmurze firmy Phoenix Contact
Gotowa do użytku infrastruktura VPN dla użytkowników oraz producentów maszyn i urządzeń
Bezpieczeństwo i niezawodność dzięki przemysłowej technologii bezpieczeństwa mGuard
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław