Security-Router seria, 2 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -20 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, prosta zapora sieciowa Stateful Inspection, bezpieczna separacja dla PROFIsafe zgodnie z IEC 61784-3-3
Router na szynę nośną
Security-Router seria, 5 Porty RJ45 (WAN, 3x LAN, strefa zdemilitaryzowana (XF5)) 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, konfigurowalna zapora sieciowa Stateful Inspection z pełnym zakresem funkcji, bezpieczna separacja dla PROFIsafe zgodnie z IEC 61784-3-3, zapora użytkownika, zapora sieciowa Conditional, zbiory reguł
Security-Router seria, 2 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, konfigurowalna zapora sieciowa Stateful Inspection z pełnym zakresem funkcji, bezpieczna separacja dla PROFIsafe zgodnie z IEC 61784-3-3, zapora użytkownika, zapora sieciowa Conditional, zbiory reguł
Router przemysłowy 4G LTE, działający na całym świecie, awaryjne przełączenie na 3G (HSPA+) i 2G (EDGE), 2 interfejsy Ethernet, zapora sieciowa, NAT, obsługa IPsec i OpenVPN, 2x gniazdo antenowe SMA-F, wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, 2 wejścia cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe
Router przemysłowy LTE 4G, wersja europejska, awaryjne przełączenie na 3G UMTS/HSPA+ i 2G GPRS/EDGE, 2 interfejsy Ethernet, zapora sieciowa, NAT, obsługa IPsec i OpenVPN, 2x gniazdo antenowe SMA-F, wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, 2 wejścia cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe
Router przemysłowy 4G LTE, urządzenie UE, awaryjne przełączanie na 3G (UMTS/HSPA) i 2G (GPRS/EDGE), WLAN Access Point 802.11a/b/g/n, 150 Mb/s, 2,4 GHz + 5 GHz, switch 2-portowy, zapora sieciowa, NAT, obsługa IPsec i OpenVPN, 4 wejścia cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe
Security-Router seria, 5 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -20 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, niezarządzalny, 4-portowy switch, proces rozwoju certyfikowany zgodnie z IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, prosta zapora sieciowa Stateful Inspection, bezpieczna separacja dla PROFIsafe zgodnie z IEC 61784-3-3
Router przemysłowy 4G LTE, urządzenie UE, awaryjne przełączanie na 3G (UMTS/HSPA) i 2G (GPRS/EDGE), WLAN Access Point 802.11a/b/g/n, 150 Mb/s, 2,4 GHz + 5 GHz, switch 2-portowy, zapora sieciowa, NAT, obsługa IPsec i OpenVPN, 2 wejście cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe, RS-232/RS-485
Router przemysłowy 5G (5G NR, wydanie 16, SA/NSA), teraz również zastosowanie na całym świecie, awaryjne przełączenia na 4G (LTE Advanced Pro) oraz 3G (HSPA+), switch 4-portowy, zapora sieciowa, NAT, obsługa sieci IPsec oraz OpenVPN, 4 gniazda antenowe SMA-F, wysyłka wiadomości SMS oraz e-mail, 4 DI, 2 DO
Router przemysłowy 4G LTE, urządzenie UE, awaryjne przełączenie na 3G (UMTS/HSPA) i 2G (GPRS/EDGE), switch 2-portowy, zapora sieciowa, NAT, obsługa IPsec i OpenVPN, 4 wejścia cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe