Routery sieci komórkowej TC ROUTER 4000... zastępują następujące modele: TC ROUTER 3000... (TC ROUTER 3002T-4G, 2702528 i TC ROUTER 3002T-3G, 2702529), TC ROUTER 2000... (TC ROUTER 2002T-4G, 2702530 i TC ROUTER 2002T-3G, 2702531) Routery poza połączeniem sieci komórkowej LTE 4G posiadają w zależności od wersji wbudowany interfejs WLAN lub interfejs szeregowy RS-232/485. Połączenie z Internetem można nawiązać poprzez interfejs sieci komórkowej, kablowy port WAN lub sieć WLAN.
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
-
Router
1234354
Router przemysłowy 4G LTE, urządzenie UE, awaryjne przełączanie na 3G (UMTS/HSPA) i 2G (GPRS/EDGE), WLAN Access Point 802.11a/b/g/n, 150 Mb/s, 2,4 GHz + 5 GHz, switch 2-portowy, zapora sieciowa, NAT, obsługa IPsec i OpenVPN, 2 wejście cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe, RS-232/RS-485
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Zastosowanie | Ethernet |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| MTTF | 384 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 180 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 64 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) w VPN | jest obsługiwany |
| Ilość tuneli VPN | IPsec oder OpenVPN, brak limitu, ograniczenie przez zasoby systemowe i dostępną przepustowość |
| Autoryzacja | X.509v3, PSK |
| Integralność danych | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| OpenVPN: RSA-..., MD5, SHA..., MDC2, MD5-SHA1, RIPEMD160, MD4, WHIRLPOOL, BLAKE..., ID-RSASSA-PKCS1-V1..., SM3 | |
| Filtrowanie | Adresy MAC |
| Adresy IP | |
| Porty | |
| Protokoły | |
| Firewall - reguły | Zapora sieciowa Stateful Inspection Firewall |
| Tryb Internet Protocol Security (IPsec) | Tunel ESP |
| Routing | VLAN |
| VRRP | |
| IP Pass-Through | |
| NAPT | |
| Multipath | |
| OSF | |
| BGP | |
| Maskowanie | |
| Mobile-IP | |
| Bridging | |
| STP/RSTP | |
| Operacja szyfrowania | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| OpenVPN: AES, ARIA, CAMELLIA, SEED, SM4, BF, CAST5, DES, IDEA, RC2 | |
| Galwaniczna separacja | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,32 W |
| Rodzaj sieci | Sieć komórkowa |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 10 V DC ... 30 V DC (Za pomocą wtykowej złączki szynowej z zaciskiem sprężynowym push-in) |
| Pobór prądu typowy | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (Przy aktywnym trybie oszczędzania energii) | |
| Pobór prądu maksymalny | 1,5 A |
| Funkcja | |
| Management | Zarządzanie oparte na sieci WWW |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| TOM (TC ROUTER Online Manager, oprogramowanie do zarządzania firmy Phoenix Contact) | |
| Pamięć | Karta Mikro SDHC |
| Cyfrowe | |
| Opis wejścia | Wejście cyfrowe |
| Liczba wejść | 2 |
| Sygnał wejściowy napięcie | 10 V DC ... 30 V DC |
| Poziom dźwięku sygnału "0" | < 8 V DC |
| Poziom dźwięku sygnału "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Sygnał | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście cyfrowe |
| Liczba wyjść | 1 |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 10 V DC ... 30 V DC (W zależności od napięcia roboczego) |
| Sygnał wyjściowy prąd | ≤ 50 mA (nieodporny na zwarcia) |
| Zasilanie | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki [AWG] | 26 ... 16 |
| Długość odizolowania | 9,00 mm |
| Serwer Web | tak |
| Dane: Interfejs Ethernet, 10/100Base-T(X) wg IEEE802.3 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 10/100 Mb/s, autonegocjacja |
| Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
| Liczba kanałów | 2 |
| Zasięg transmisji | 100 m (Twisted Pair, ekranowana) |
| Obsługiwane protokóły | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP | |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| Protokóły pomocnicze | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, NTS, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Dane: Złącze RS-232 wg EIA-232 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | ≤ 1000 kb/s |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| Zasięg transmisji | 15 m |
| Dane: Złącze RS-485 wg EIA-485 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | ≤ 1000 kb/s |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| Terminator | 120 Ω (ustawnienia z oprogramowania) |
| Transmisja bezprzewodowa | |
| Opis interfejsu | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Zakres częstotliwości | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Szybkość transmisji | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Liczba | 2 |
| Rodzaj przyłącza | SMA (żeńskie) |
| Antena | impedancja gniazda antenowego SMA wynosi 50 Ω |
| Złącze SIM | Micro SIM (3FF) |
| eSIM (kilka profili) | |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R8 |
| LTE | CAT4 |
| Obsługiwane kraje | Europa |
| Transmisja bezprzewodowa | |
| Opis interfejsu | WLAN wg IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Możliwe do przyłączenia moduły radiowe | 10 |
| Tryb pracy | Access Point (maks. 10 klientów) |
| Klient | |
| Tryb dualny | |
| Siatka | |
| Częstotliwość | 5 GHz |
| 2,4 GHz | |
| Szybkość transmisji | 11 Mbit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /b) |
| 54 Mbit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /g) | |
| 144 Mbit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /n) | |
| 54 Mbit/s (5 GHz, 20 MHz, /a) | |
| 150 Mbit/s (5 GHz, 40 MHz, /n) | |
| Liczba | 2 |
| Rodzaj przyłącza | RSMA (żeńskie) |
| Bezpieczeństwo | WPA, WPA2 (TKIP, CCMP, PSK, RADIUS) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 130 mm |
| Kolor (Góra obudowy) | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał (Obudowa) | Poliwęglan |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| Dopuszczenie radiowe Europa | |
| Informacja | RED 2014/53/EU |
| Dopuszczenie radiowe USA, FCC | |
| Certyfikat | Z64-WL18DBMOD |
| Informacja | Dyrektywa FCC, część 15 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą RED 2014/53/UE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | ± 6 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie powietrzne | ± 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 3 GHz (Poziom kontroli 3) |
| Natężenie pola | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | ± 2 kV (Poziom kontroli 3) |
| Sygnał | ± 2 kV (Ethernet) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Wejście | ± 0,5 kV (symetryczny) |
| ± 1 kV (asymetryczny) | |
| Sygnał | ± 1 kV (Przewód danych, asymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 1234354 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC422 |
| Klucz produktu | DNC422 |
| GTIN | 4063151338534 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 353 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 346 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Złącze do PCB 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antena 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antena 1830085
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antena 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antena 2702898
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Kabel koncentryczny 1340147
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Kabel antenowy 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Kabel antenowy 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Kabel antenowy 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Kabel antenowy 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Kabel antenowy 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Kabel antenowy 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Ogranicznik przepięć 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Taśma zabezpieczająca 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Płyta montażowa 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Płyta montażowa 1456055
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Pamięć programu/konfiguracji 1129482
Korzyści
Przemysłowy router sieci komórkowej 4G (LTE)
Fallback na 3G (UMTS/HSPA) i 2G (GPRS/EDGE)
Wirtualne stałe łącze do łączenia sieci poprzez sieć komórkową
IPsec i OpenVPN
Konfiguracja poprzez Web Based Management lub kartę microSD
Dwa lokalne złącza Ethernet
Tryb oszczędzania energii
Zintegrowany dziennik zdarzeń
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C
Wbudowany WLAN Access Point
Micro SIM i eSIM dla maksymalnej dostępności sieci
Maksymalne bezpieczeństwo cybernetyczne dzięki NTS (Network Time Security)
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław