Router bezpieczeństwa do zdalnego serwisowania
FL MGUARD 2102
-
Router
1357828
Security-Router seria, 2 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -20 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Cybersecurity Certificate
ID dopuszczenia: 968 CSP 1029.00 25cULus Listed
ID dopuszczenia: E366272Produkty kompatybilne
Korzyści
Centralne narzędzie zarządzające
Maksymalne osiągi
Maksymalne bezpieczeństwo
Maksymalne bezpieczeństwo zdalnego serwisowania
Technologia zabezpieczeń mGuard