TC ROUTER 4002T-4G EU - Router
1234352

Router przemysłowy 4G LTE, urządzenie UE, awaryjne przełączenie na 3G (UMTS/HSPA) i 2G (GPRS/EDGE), switch 2-portowy, zapora sieciowa, NAT, obsługa IPsec i OpenVPN, 4 wejścia cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Przemysłowy router sieci komórkowej 4G (LTE)
Fallback na 3G (UMTS/HSPA) i 2G (GPRS/EDGE)
Wirtualne stałe łącze do łączenia sieci poprzez sieć komórkową
IPsec i OpenVPN
Konfiguracja poprzez Web Based Management lub kartę microSD
Dwa lokalne złącza Ethernet
Tryb oszczędzania energii
Zintegrowany dziennik zdarzeń
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C
Micro SIM i eSIM dla maksymalnej dostępności sieci
Cztery wejścia cyfrowe
Dwa wyjścia cyfrowe