FL MGUARD 2105 - Router
1357850

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Security-Router seria, 5 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -20 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, niezarządzalny, 4-portowy switch, proces rozwoju certyfikowany zgodnie z IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)., prosta zapora sieciowa Stateful Inspection, bezpieczna separacja dla PROFIsafe zgodnie z IEC 61784-3-3

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Centralne narzędzie zarządzające
Maksymalne osiągi
Maksymalne bezpieczeństwo
Maksymalne bezpieczeństwo zdalnego serwisowania
Technologia zabezpieczeń mGuard