Urządzenie zabezpieczające
FL MGUARD 4302
-
Router
1357840
Security-Router seria, 2 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)., konfigurowalna zapora sieciowa Stateful Inspection z pełnym zakresem funkcji, bezpieczna separacja dla PROFIsafe zgodnie z IEC 61784-3-3, zapora użytkownika, zapora sieciowa Conditional, zbiory reguł
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
cUL Listed
ID dopuszczenia: E238705DNV
ID dopuszczenia: TAA0000382Cybersecurity Certificate
ID dopuszczenia: 968 CSP 1029.00 25cULus Listed
ID dopuszczenia: E366272Produkty kompatybilne
Korzyści
Centralne narzędzie zarządzające
Maksymalne bezpieczeństwo
Maksymalne osiągi
Integracja zabezpieczeń IT i OT
Technologia zabezpieczeń mGuard