TC ROUTER 5004T-5G EU - Router
1439475

Router przemysłowy 5G (5G NR, wydanie 16, SA/NSA), teraz również zastosowanie na całym świecie, awaryjne przełączenia na 4G (LTE Advanced Pro) oraz 3G (HSPA+), switch 4-portowy, zapora sieciowa, NAT, obsługa sieci IPsec oraz OpenVPN, 4 gniazda antenowe SMA-F, wysyłka wiadomości SMS oraz e-mail, 4 DI, 2 DO

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Router sieci komórkowej do prywatnych i publicznych sieci 5G (SA/NSA)
Zapora sieciowa Stateful Inspection do dynamicznej filtracji
Alarmowanie poprzez SMS lub e-mail bezpośrednio przez zintegrowane wejście
IPsec i OpenVPN
Zdalne uruchomienie VPN przez telefon lub SMS
Konfiguracja poprzez Web Based Management lub kartę microSD
4 wejścia i 2 wyjścia przełączające
4 lokalne złącza Ethernet
Zintegrowany dziennik zdarzeń
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C
Liczne funkcje diagnostyczne
Tryb oszczędzania energii
Dla globalnego rynku telefonii komórkowej (od wersji sprzętu 11)