Zewnętrzny router sieci komórkowej Cellulink Cellulink to nowa rodzina produktów przemysłowych routerów sieci komórkowej do łączenia urządzeń z siecią telefonii komórkowej. Urządzenia z certyfikatem IEC 62443-4-2 mają zintegrowane anteny i mogą być używane na całym świecie.

Zewnętrzny router sieci komórkowej Cellulink

Korzyści

  • Oszczędność kosztów i miejsca dzięki integracji anten w obudowie
  • Szybsza instalacja dzięki PoE i eliminacji konieczności montażu anteny
  • Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa z certyfikacją zgodną z normami IEC 62443-4-1 i IEC 62443-4-2
  • Może być używany uniwersalnie we wszystkich zastosowaniach radiokomunikacji mobilnej, w tym w obszarach zagrożonych wybuchem
  • Wygodna konfiguracja i aktualizacje oprogramowania sprzętowego dzięki zarządzaniu z poziomu przeglądarki, REST API oraz zarządzaniu urządzeniami i aktualizacjami

Prosta droga do sieci telefonii komórkowej

Cellulink zapewnia optymalną łączność mobilną dla Twojej aplikacji. Zintegrowane anteny, solidna obudowa do zastosowań zewnętrznych i Power over Ethernet pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze podczas planowania i instalacji. Urządzenie nadaje się do wielu zastosowań. Dzięki certyfikacji zgodnej z normą IEC 62443-4-2 oferuje również wysoki poziom cyberbezpieczeństwa.

Topologia komunikacji przez sieć telefonii komórkowej z Cellulink

Komunikacja przez sieć telefonii komórkowej z Cellulink

Nowy sposób komunikacji przez sieć telefonii komórkowej

Cellulink reprezentuje nowy typ wygodnego, elastycznego i szybkiego połączenia systemu z siecią telefonii komórkowej. Cellulink pozwala oddzielić interfejs sieci komórkowej od aplikacji. Zapewnia to większą elastyczność w wyborze urządzeń w różnych klasach wydajności i technologii, a także w zależności od lokalizacji i zastosowania, bez konieczności zmiany podstawowej konfiguracji aplikacji.

Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo, zakłada się również, że aplikacja implementuje szyfrowanie typu end-to-end. Oznacza to, że szyfrowanie (VPN, TLS, ...) odbywa się już w szafie sterowniczej na pierwszym urządzeniu w łańcuchu komunikacyjnym. Zaszyfrowane dane są przesyłane bezpiecznie do za pośrednictwem Cellulink jako czysty interfejs sieci komórkowej przez publiczny Internet lub sieć prywatną. Dopiero wtedy dane są ponownie odszyfrowywane. Urządzeniem inicjującym może być sterownik, router zabezpieczający, komputer przemysłowy lub inne dowolne urządzenie firmy Phoenix Contact lub innego producenta. Nawet atak z fizycznym dostępem do szafy sterowniczej w podstacji nie prowadzi do bezpośredniego problemu z bezpieczeństwem systemu.

Router zewnętrzny Cellulink z falami radiowymi i dopuszczeniami

Dopuszczenie IECex dla całej jednostki radiowej dzięki zintegrowanym antenom

Zintegrowane anteny

Zastosowanie zintegrowanych anten oferuje znaczne korzyści. Pozwala to na znaczne oszczędności materiałowe, ponieważ nie są potrzebne dodatkowe anteny, kable i akcesoria. Ułatwiona instalacja zapewnia również znaczną oszczędność czasu. Ponadto zintegrowane anteny oferują wysoki stopień elastyczności urządzenia pod względem miejsca montażu i metody montażu, umożliwiając ich optymalne dostosowanie do różnych wymagań. Ponadto eliminowane są straty tłumienia kabli i adapterów. W połączeniu ze specjalnie zoptymalizowaną geometrią anteny prowadzi to do poprawy jakości odbioru.

Koncepcja ta jest szczególnie istotna w przypadku pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Warianty EX rodziny Cellulink zostały opracowane do pracy w strefie 2 i posiadają dopuszczenia IECEx i ATEX. W tym miejscu należy podkreślić kompleksowe dopuszczenie zintegrowanego systemu radiowego. W przeciwieństwie do konwencjonalnych routerów sieci komórkowej z zewnętrznym połączeniem antenowym, certyfikacja obejmuje nie tylko pojedynczy komponent, ale cały system składający się z routera, ścieżki antenowej i anteny. Użytkownicy końcowi mogą zatem uruchomić produkt w obszarach zagrożonych wybuchem bez dalszych analiz ryzyka, ponownej certyfikacji lub środków tłumiących. Wariant ten jest zatem szczególnie odpowiedni do zastosowań w przemyśle przetwórczym.

Mapa świata 3D w półkolu

Ogólnoświatowy zasięg

Globalny zasięg telefonii komórkowej

Globalne urządzenia radiowe oferują wysoki stopień elastyczności, ponieważ mogą być używane na całym świecie. Urządzenia mogą pozostać połączone przez cały czas, niezależnie od ich lokalizacji. Upraszczają również projektowanie i zmniejszają niezbędne zapasy magazynowe, ponieważ jeden wariant może być używany we wszystkich regionach. W dłuższej perspektywie urządzenia są przyszłościowe i niezawodne dzięki technologii eSIM i opcji fallback. Z jednej strony gwarantowana jest wygodna zmiana dostawcy, a z drugiej można nadal korzystać z urządzeń nawet w przypadku zmian technologicznych, takich jak przejście z 4G na 5G.

Tarcza ochronna i norma IEC 62443

Bezpieczeństwo: certyfikat wg IEC 62443-4-2

Cyberbezpieczeństwo: IEC 62443-4-2

Certyfikacja urządzenia zgodnie z normą bezpieczeństwa IEC 62443-4-2 stanowi podstawę przyszłościowego i bezpiecznego produktu. W połączeniu z certyfikowanym procesem rozwoju Phoenix Contact i wieloletnim doświadczeniem urządzenia są opracowywane zgodnie z wysokimi standardami cyberbezpieczeństwa na wszystkich poziomach. Kompleksowe cyberbezpieczeństwo i ochrona przed cyberatakami zapewnia bezpieczeństwo danych i procesów.

Właściwości

Właściwości techniczne Cellulink

Właściwości techniczne Cellulink w skrócie

Obszary zastosowania

Topologia zdalnego sterowania przez publiczną sieć telefonii komórkowej z Cellulink
Topologia zdalnego serwisowania przez publiczną sieć telefonii komórkowej z Cellulink
Topologia komunikacji przez prywatną sieć telefonii komórkowej z Cellulink
Topologia zdalnego sterowania przez publiczną sieć telefonii komórkowej z Cellulink

Zdalne sterowanie polega na ciągłej wymianie danych między sterownią a podstacjami w terenie. Transmisja danych może być cykliczna lub zdarzeniowa.

  • Cellulink umożliwia systemowi przesyłanie danych procesowych do sterowni za pośrednictwem publicznej sieci telefonii komórkowej
  • Cellulink zapewnia łączność mobilną (4G lub 5G) dla urządzenia końcowego (np. PLCnext, MGUARD lub nawet urządzenia innej firmy bez zintegrowanego interfejsu sieci komórkowej)

Topologia zdalnego serwisowania przez publiczną sieć telefonii komórkowej z Cellulink

Zdalne serwisowanie polega na zdalnym wykonywaniu czynności konserwacyjnych i serwisowych poprzez nawiązanie połączenia ze sterownikami i siecią Ethernet. Połączenie jest nawiązywane szybko, wydajnie i na żądanie.

  • Cellulink umożliwia połączenie sterowników lub sieci Ethernet z publiczną siecią telefonii komórkową
  • Cellulink zapewnia łączność mobilną (4G lub 5G) dla urządzenia końcowego

Topologia komunikacji przez prywatną sieć telefonii komórkowej z Cellulink

Istnieje nieskończona liczba aplikacji w prywatnych sieciach 5G. Na przykładzie aplikacji AGV wyjaśniono połączenie urządzeń Cellulink obsługujących 5G.

  • Cellulink nawiązuje połączenie między sterownikiem w pojeździe AGV a wewnętrzną firmową siecią 5G.
  • Dzięki zaletom sieci 5G można to zrobić za pomocą dużej liczby pojazdów AGV z wysokimi możliwymi szybkościami transmisji danych, niskimi opóźnieniami i na duże odległości.

Przegląd produktów globalnych

CELLULINK 4401-4G GL M25
CELLULINK 4401-4G GL M40
CELLULINK 6501-5G GL M25
CELLULINK 6501-5G GL M40
CELLULINK 4401-4G GL M25

CELLULINK 4401-4G GL M40

CELLULINK 6501-5G GL M25

CELLULINK 6501-5G GL M40

Obszar zastosowania Globalny Globalny Globalny Globalny
Klasa mocy LTE CAT4 LTE CAT4 5G 5G
Funkcja fallback sieci komórkowej 2G 2G 4G 4G
Współczynnik kształtu obudowy Wersja na ścianę/maszt Wersja do szafy sterowniczej Wersja na ścianę/maszt Wersja do szafy sterowniczej
Dual SIM eSIM, fizyczna karta SIM eSIM, fizyczna karta SIM eSIM, fizyczna karta SIM eSIM, fizyczna karta SIM
PoE tak tak tak tak
Zasilacz redundancyjny - 10 – 30 V - 10 – 30 V
Nr art. 1637527 1637627 1637531 1637530
Dostępne od Koniec 2 kwart. 2026 Koniec 2 kwart. 2026
Do listy produktów Do listy produktów Do listy produktów Do listy produktów

Przegląd produktów Europa

CELLULINK 2401-4G EU M25
CELLULINK 2401-4G EU M40
CELLULINK 2401-4G EU M25

CELLULINK 2401-4G EU M40

Obszar zastosowania Europa Europa
Klasa mocy LTE CAT1 LTE CAT1
Funkcja fallback sieci komórkowej 2G 2G
Współczynnik kształtu obudowy Wersja na ścianę/maszt Wersja do szafy sterowniczej
Dual SIM eSIM, fizyczna karta SIM eSIM, fizyczna karta SIM
PoE tak tak
Zasilacz redundancyjny - 10 – 30 V
Nr art. 1503433 1503487
Do listy produktów Do listy produktów

Przegląd produktów globalnych – obszary zagrożone wybuchem

CELLULINK 4401-4G GL M25 EX
CELLULINK 4401-4G GL M40 EX
CELLULINK 6501-5G GL M25 EX
CELLULINK 6501-5G GL M40 EX
CELLULINK 4401-4G GL M25 EX

CELLULINK 4401-4G GL M40 EX

CELLULINK 6501-5G GL M25 EX

CELLULINK 6501-5G GL M40 EX

Obszar zastosowania Globalny Globalny Globalny Globalny
Klasa mocy LTE CAT 4 LTE CAT4 5G 5G
Funkcja fallback sieci komórkowej 2G 2G 4G 4G
Współczynnik kształtu obudowy Wersja na ścianę/maszt Wersja do szafy sterowniczej Wersja na ścianę/maszt Wersja do szafy sterowniczej
Dual SIM eSIM, fizyczna karta SIM eSIM, fizyczna karta SIM eSIM, fizyczna karta SIM eSIM, fizyczna karta SIM
PoE tak tak tak tak
Zasilacz redundancyjny - 10 – 30 V - 10 – 30 V
Nr art. 1768999 1769004 1769002 1769001
Dostępne od 4 kwartał 2026 4 kwartał 2026
Do listy produktów Do listy produktów Do listy produktów Do listy produktów
Proste uruchomienie Cellulink

Uruchomienie Cellulink

W czterech krótkich filmach pokazujemy montaż Cellulink i wstępną konfigurację. Rozpakowanie, podłączenie i gotowe – w mniej niż 5 minut.

Widok z przodu Ethernet Power Adapter

Zasilanie przez kabel Ethernet

Akcesoria Ethernet Power Adapter

Ethernet Power Adapter umożliwia ekonomiczne zasilanie urządzeń Cellulink przez pasywne PoE. Napięcie DC podłączone do złączki szynowej jest przesyłane bezpośrednio do wolnych par żył kabla Ethernet i przekazywane do Cellulink bez negocjowania klas mocy. Dzięki temu adapter idealnie nadaje się do instalacji bez switcha Power-over-Ethernet lub inżektora PoE i znacznie upraszcza instalację. Dzięki kompaktowej konstrukcji, montażowi na szynie DIN i szerokiemu zakresowi temperatury od -40°C do +75°C, idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych.