CELLULINK 4401-4G GL M40 - Router
1637627

Przemysłowy router zewnętrzny 4G, CAT4, 150 Mbit/s, zintegrowane anteny 2x2 MIMO, może być używany na całym świecie, fallback do 3G/2G, montaż w szafie rozdzielczej, 1 port RJ45 (PoE In) i COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, proces rozwoju certyfikowany wg IEC 62443-4-1, produkt certyfikowany wg IEC 62443-4-2

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Przemysłowy router sieci komórkowej do sieci telefonii komórkowej 4G
Zintegrowane anteny oszczędzają koszty i miejsce instalacji
Mocne anteny 2x2 MIMO zapewniające optymalny odbiór telefonii komórkowej
Najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa dzięki certyfikacji urządzeń zgodnie z normą IEC 62443-4-2
Podwójna karta SIM i przełączanie awaryjne operatora za pomocą karty SIM i eSIM (eSIM będzie obsługiwana w późniejszej wersji oprogramowania sprzętowego)
Synchronizacja czasu i pozycjonowanie za pomocą GNSS
Odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV obudowa do zastosowań zewnętrznych
Ochrona przed wandalizmem dzięki odporności na uderzenia IK10 i przełączanej diodzie LED
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C
Zoptymalizowany do bezpośredniego montażu na maszynach, jednostkach mobilnych lub szafach sterowniczych
Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami i aktualizacjami dostępne jako akcesoria
Łatwa konfiguracja przy użyciu zarządzania z poziomu przeglądarki lub REST-API
Zasilanie przez COMBICON, Power-over-Ethernet lub pasywne Power over Ethernet
Liczne funkcje diagnostyczne

Najczęściej zadawane pytania


Co oznacza określenie „eSIM ready”?

Wszystkie urządzenia są wyposażone w eUICC. Karta eSIM/eUICC może być używana po aktualizacji oprogramowania sprzętowego.


Czy urządzenia Cellulink mogą ustanowić tunel VPN?

Nie, urządzenia Cellulink nie mają funkcji VPN. Niezaszyfrowana komunikacja z aplikacji do miejsca montażu urządzenia jest podatna na ataki, szczególnie w przypadku zdalnego montażu w miejscach publicznych. Aplikacja powinna być zawsze szyfrowana cał... Zobacz więcej

Nie, urządzenia Cellulink nie mają funkcji VPN. Niezaszyfrowana komunikacja z aplikacji do miejsca montażu urządzenia jest podatna na ataki, szczególnie w przypadku zdalnego montażu w miejscach publicznych. Aplikacja powinna być zawsze szyfrowana całkowicie. Użyj sterownika obsługującego VPN, np. PLCnext Control lub urządzenia zabezpieczającego, takiego jak rodzina produktów mGuard, np. Normalna komunikacja internetowa z chmurą lub serwerami internetowymi powinna być już zaszyfrowana. W tym celu należy użyć szyfrowania np. szyfrowania TLS (HTTPS, MQTTS). Funkcja VPN w Cellulink nie jest już wtedy wymagana. Jeśli nadal potrzebny jest router sieci komórkowej z funkcją VPN, należy skorzystać z rodziny produktów TC ROUTER.

Zobacz mniej

Czy urządzenia Cellulink mają tryb oszczędzania energii?

Urządzenia nie mają trybu oszczędzania energii. Moduł radia mobilnego można jednak wyłączyć za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki lub za pośrednictwem interfejsu API. To znacznie zmniejsza zużycie energii przez urządzenie. Komunikacja za pośre... Zobacz więcej

Urządzenia nie mają trybu oszczędzania energii. Moduł radia mobilnego można jednak wyłączyć za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki lub za pośrednictwem interfejsu API. To znacznie zmniejsza zużycie energii przez urządzenie. Komunikacja za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej nie jest wtedy możliwa.
Maksymalną oszczędność energii można uzyskać poprzez całkowite wyłączenie urządzenia. Na przykład sterownik może przełączać zasilanie DC lub PoE za pomocą przekaźnika. Należy pamiętać, że uruchomienie i rejestracja urządzenia w sieci telefonii komórkowej zajmie trochę czasu.

Zobacz mniej


Zobacz FAQ