TC ROUTER 3002T-4G GL - Router
1632697

Router przemysłowy 4G LTE, działający na całym świecie, awaryjne przełączenie na 3G (HSPA+) i 2G (EDGE), 2 interfejsy Ethernet, zapora sieciowa, NAT, obsługa IPsec i OpenVPN, 2x gniazdo antenowe SMA-F, wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, 2 wejścia cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Przemysłowy router sieci komórkowej do sieci telefonii komórkowej 4G
Zapora sieciowa Stateful Pacekt Inspection do dynamicznej filtracji
IPsec i OpenVPN
Alarmowanie poprzez SMS lub e-mail bezpośrednio przez zintegrowane wejście
Zdalne uruchomienie VPN przez telefon lub SMS
Konfiguracja poprzez Web Based Management lub kartę microSD
Dwa wejścia przełączające i jedno wyjście przełączające
Dwa lokalne złącza Ethernet
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C
Liczne funkcje diagnostyczne
Tryb oszczędzania energii
Zintegrowany dziennik zdarzeń
Kontrola połączenia