CELLULINK 4401-4G GL M25
-
Router
1637527
Przemysłowy router zewnętrzny 4G, CAT4, 150 Mbit/s, zintegrowane anteny 2x2 MIMO, może być używany na całym świecie, fallback do 3G/2G, montaż na słupku, montaż naścienny z akcesoriami, 1 port RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, proces rozwoju certyfikowany wg IEC 62443-4-1, produkt certyfikowany wg IEC 62443-4-2
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Co oznacza określenie „eSIM ready”?
Wszystkie urządzenia są wyposażone w eUICC. Karta eSIM/eUICC może być używana po aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Czy urządzenia Cellulink mogą ustanowić tunel VPN?
Nie, urządzenia Cellulink nie mają funkcji VPN. Niezaszyfrowana komunikacja z aplikacji do miejsca montażu urządzenia jest podatna na ataki, szczególnie w przypadku zdalnego montażu w miejscach publicznych. Aplikacja powinna być zawsze szyfrowana cał... Zobacz więcej
Nie, urządzenia Cellulink nie mają funkcji VPN. Niezaszyfrowana komunikacja z aplikacji do miejsca montażu urządzenia jest podatna na ataki, szczególnie w przypadku zdalnego montażu w miejscach publicznych. Aplikacja powinna być zawsze szyfrowana całkowicie. Użyj sterownika obsługującego VPN, np. PLCnext Control lub urządzenia zabezpieczającego, takiego jak rodzina produktów mGuard, np. Normalna komunikacja internetowa z chmurą lub serwerami internetowymi powinna być już zaszyfrowana. W tym celu należy użyć szyfrowania np. szyfrowania TLS (HTTPS, MQTTS). Funkcja VPN w Cellulink nie jest już wtedy wymagana. Jeśli nadal potrzebny jest router sieci komórkowej z funkcją VPN, należy skorzystać z rodziny produktów TC ROUTER.
Zobacz mniejCzy urządzenia Cellulink mają tryb oszczędzania energii?
Urządzenia nie mają trybu oszczędzania energii. Moduł radia mobilnego można jednak wyłączyć za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki lub za pośrednictwem interfejsu API. To znacznie zmniejsza zużycie energii przez urządzenie. Komunikacja za pośre... Zobacz więcej
Urządzenia nie mają trybu oszczędzania energii. Moduł radia mobilnego można jednak wyłączyć za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki lub za pośrednictwem interfejsu API. To znacznie zmniejsza zużycie energii przez urządzenie. Komunikacja za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej nie jest wtedy możliwa.
Maksymalną oszczędność energii można uzyskać poprzez całkowite wyłączenie urządzenia. Na przykład sterownik może przełączać zasilanie PoE za pomocą przekaźnika. Należy pamiętać, że uruchomienie i rejestracja urządzenia w sieci telefonii komórkowej zajmie trochę czasu.
W jaki sposób urządzenie jest zasilane napięciem?
W przeciwieństwie do wariantu M40, wariantu M25 nie można zasilać napięciem DC. Wariant M25 jest zasilany napięciem przez kabel Ethernet. Można używać PoE zgodnego z 802.3af lub pasywnego PoE.