Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Zdalne sterowanie na wypadek awarii Od układu sterowania po poziom obiektu

Jakie medium komunikacyjne jest najlepsze dla danej aplikacji? Jeśli konieczne jest pokonanie dużych odległości, to zalecane są światłowody. W razie braku przewodów komunikacyjnych dobrą alternatywę stanowią istniejące sieci telefonii komórkowej. Firma Phoenix Contact oferuje odpowiednie komponenty do wszystkich mediów transmisyjnych: od konwertera mediów do konwersji na światłowód, przez (mobilne) moduły bezprzewodowe, po odpowiednie wtyki, kable i anteny.

Schemat efektywnego zdalnego sterowania do każdego zastosowania

Zdalne sterowanie za pomocą różnych mediów

Właściwości mediów transmisyjnych

Tabela właściwości mediów transmisyjnych do zdalnego sterowania

Porównanie mediów w systemach zdalnego sterowania

Rozwiązania do zdalnego sterowania

Schemat: Transmisja danych przez VPN do sterowni przez TC Router
Schemat: Inteligentne usługi dzięki otwartej, skalowalnej platformie IIoT Proficloud.io
Topologia: Komunikacja szeregowa w magistrali obiektowej z ekstenderami
Schemat: Komunikacja z oddalonymi systemami przez konwerter mediów
Schemat: Przesyłanie zmierzonych wartości i poziomów za pomocą technologii radiowej
Schemat: Transmisja danych przez VPN do sterowni przez TC Router

Do ciągłego rejestrowania danych procesowych firma Phoenix Contact oferuje urządzenia radiowe obsługujące wszystkie standardy technologiczne (5G, 4G, 3G i 2G). Dzięki ogólnoświatowej sieci telefonii komórkowej urządzenia zapewniają niezawodną komunikację, nawet na obszarach o słabej infrastrukturze.
Zarówno małe stacje zewnętrzne, jak i całe obiekty, np. oddalone przepompownie, można połączyć z centralną dyspozytornią w zależności od wymagań za pomocą wiadomości SMS, protokołów zdalnego sterowania o niskiej przepustowości danych lub szerokopasmowego połączenia VPN.

Więcej na temat routerów przemysłowych
Schemat: Inteligentne usługi dzięki otwartej, skalowalnej platformie IIoT Proficloud.io

Proficloud.io to otwarta, skalowalna platforma IIoT, która oferuje inteligentną komunikację, komponenty sieciowe, technikę sterowania (PLC), inteligentne usługi, kompleksową analizę danych oraz najwyższe bezpieczeństwo.

Wykorzystaj nieograniczone możliwości rozwiązania opartego na chmurze do ciągłego przesyłania danych. Proficloud.io pozwala na łatwe i bezpieczne podłączenie rozproszonych urządzeń do sieci poprzez Internet.

Więcej na temat Proficloud.io
Topologia: Komunikacja szeregowa w magistrali obiektowej z ekstenderami

Ekstendery umożliwiają łączenie sieci Ethernet i szeregowych magistrali obiektowych na duże odległości niewielkim kosztem. Możliwe są aplikacje gigabitowe oraz zasięg do 20 km. Do instalacji sieciowej można wykorzystać istniejące kable, co pozwala na minimalizację kosztów. Tutaj znajdziesz odpowiedni ekstender do swojego zastosowania.

Więcej na temat ekstenderów Ethernetowych
Schemat: Komunikacja z oddalonymi systemami przez konwerter mediów

Światłowodowe konwertery mediów do sieci Ethernet i magistrali obiektowej służą do konwersji interfejsów miedzianych na odporne na zakłócenia przewody światłowodowe, bez konieczności stosowania drogich rozwiązań w zakresie ochrony przed przepięciami, ekranowania i połączeń wyrównawczych. Kolejną zaletą optycznej transmisji danych jest zwiększenie maksymalnego zasięgu do 80 km w połączeniu punkt-punkt.

Więcej informacji na temat konwerterów mediów
Schemat: Przesyłanie zmierzonych wartości i poziomów za pomocą technologii radiowej

Dzięki systemom radiowym można w łatwy sposób rejestrować dane pomiarowe i informacje systemowe z oddalonych i ciężko dostępnych obszarów oraz przenosić je do centralnych punktów. W przypadku zdalnego sterowania oznacza to niezawodną i niedrogą alternatywę dla transmisji kablowej, w szczególności przy rozbudowie zakładu lub wymianie uszkodzonych kabli. Moduły bezprzewodowe posiadają różne wejścia i spełniają tym samym rolę bramki między lokalnymi czujnikami a urządzeniami wykonawczymi stacji procesowej i centrali sterującej.

Więcej na temat Radioline
Logo LinkedIn

LinkedIn: Komunikacja przemysłowa i cyberbezpieczeństwo Zostań teraz częścią naszej społeczności!

Przemysłowe sieci komunikacyjne pozwalają na niezawodne przesyłanie danych z obiektu do poziomu sterowania do chmury. Na naszej stronie LinkedIn Komunikacja przemysłowa i cyberbezpieczeństwo znajdziesz ciekawe informacje na temat dostępności sieci, cyberbezpieczeństwa, zdalnego serwisowania i wiele innych. Zostań częścią naszej społeczności!