Monitorowanie poziomu w zbiornikach, monitorowanie temperatury, pomiary przepływu, przepompownie i studnie, monitorowanie rurociągów, monitorowanie wycieków, infrastruktura w zakładach chemicznych, zarządzanie energią, strefa Ex 2
System bezprzewodowy Radioline Radioline to system bezprzewodowy do dużych obiektów. Cecha szczególna: do przypisania wejść i wyjść wystarczy jedno przekręcenie pokrętła – bez konieczności programowania. Dzięki technologii bezprzewodowej Trusted Wireless 2.0 system Radioline to najlepsze rozwiązanie do niezawodnych zastosowań w środowisku przemysłowym.
Korzyści
- Łatwe uruchamianie systemów radiowych – wystarczy jeden ruch pokrętła, bez konieczności programowania
- Wysoka niezawodność dzięki nowej technologii Trusted Wireless 2.0, szyfrowaniu AES, metodzie widma rozproszonego oraz zarządzaniu koegzystencją
- Duże zasięgi do 32 km dzięki wysokiej czułości odbiorników i możliwości indywidualnej nastawy szybkości transmisji danych
- Mniej urządzeń: dzięki zintegrowanemu interfejsowi RS-232/485 za pomocą jednego tylko urządzenia przesyła się sygnały we/wy lub dane szeregowe
- Możliwość rozbudowy do 32 modułów we/wy dzięki łącznikowi T-BUS na szynę DIN i możliwości podłączania i odłączania przy włączonym zasilaniu
Mapowanie I/O
Moduły I/O przypisuje się do siebie w obrębie sieci za pomocą pokrętła. Wystarczy ustawić tę samą cyfrę dla modułów I/O, które mają się ze sobą komunikować.
Wejście cyfrowe otrzymuje np. adres IO-MAP 12, a przypisane do niego wyjście cyfrowe również adres IO-MAP 12. Po ustawieniu sygnały są rozsyłane prawidłowo w całym systemie.
Typowe obszary zastosowania Radioline
Systemy uzdatniania wody, łączność z oddalonymi przepompowniami, łączność z oddalonymi studniami, części ruchome, np. pomost zgarniacza, monitorowanie poziomu
Energetyka: farmy wiatrowe, kopalnie odkrywkowe, infrastruktura w elektrowni, stacje transformatorowe, elektrownie wodne
Układy przenośnikowe: monitorowanie silników taśmociągów, komunikaty o usterkach, komunikaty o stanie w pojazdach mobilnych
Sterowanie np. sygnalizacją świetlną, systemami informowania o dostępnych miejscach parkingowych, znakami drogowymi o zmiennej treści oraz tablicami informacyjnymi.
Typowa struktura sieci Trusted Wireless
Radioline w połączeniu punkt-punkt, w sieci gwiazdowej oraz w sieciach siatkowych.
Jedno urządzenie – wiele zastosowań
Przesyłanie sygnałów I/O (Wire-In / Wire-Out)
Tryb danych I/O
System Radioline umożliwia łatwe rozsyłanie sygnałów I/O w sieci oraz budowę różnych struktur sieciowych (stan fabryczny). Mapowanie I/O znacznie ułatwia rozsyłanie sygnałów w rozległych aplikacjach.
Wejścia i wyjścia przypisuje się łatwo pokrętłem. W ten sposób można dowolnie rozdzielać i powielać sygnały I/O w sieci za pośrednictwem modułów rozszerzeń I/O – bez konieczności programowania.
Transmisja danych szeregowych
Szeregowy tryb danych
Za pomocą systemu Radioline można łatwo i szybko utworzyć bezprzewodową sieć sterowników lub szeregowych urządzeń peryferyjnych.
W ten sposób można zastąpić kable szeregowe RS-232/485.
Transmisja danych ze stacji I/O do sterownika
Tryb PLC/Modbus RTU
Poprzez zintegrowany interfejs RS-232 i RS-485 można przy użyciu system Radioline przyłączać moduły I/O bezpośrednio drogą radiową do sterownika, z wykorzystaniem protokołu Modbus.
Do każdej zdalnej stacji w sieci można podłączyć moduły rozszerzeń I/O. Sygnały I/O są archiwizowane w stacji bazowej modułu bezprzewodowego w zintegrowanym rejestrze Modbus, do którego sterownik ma ciągły dostęp.
Oprócz sygnałów w rejestrze Modbus są udostępniane również parametry diagnostyczne, np. jakość sygnału radiowego poszczególnych urządzeń, aby zapewnić ciągłe monitorowanie sytemu radiowego.
Transmisja sygnałów I/O i danych Modbus
Tryb dualny PLC / Modbus/RTU
Ten tryb stanowi połączenie „trybu danych szeregowych“ oraz „trybu PLC/Modbus-RTU“. W trybie tym każda stacja w sieci pracuje jako samodzielne urządzenie Modbus-Server. Do każdej stacji w sieci można podłączyć moduły rozszerzeń I/O. Dane procesowe są zapisywane lokalnie w mapie pamięci Modbus danej stacji. Jednocześnie do każdej stacji można podłączyć poprzez RS-232 lub RS-485 dalsze urządzenia Modbus-Server. Komunikacja z nimi odbywa się przez odpowiedni adres Modbus.
Z bezprzewodowej stacji bazowej można odczytać poprzez sieć Modbus wszystkie dane diagnostyczne sieci bezprzewodowej.
Możliwości zastosowania systemu Radioline
Przegląd modułów czołowych Radioline
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Moduł bezprzewodowy RAD-868-IFS | Moduł bezprzewodowy RAD-900-IFS-… | Moduł bezprzewodowy RAD-2400-IFS-… | Bramka magistrali RAD-RS485-IFS | |
| Region | Europa | Ameryka Północna/Południowa (RAD-900-IFS), Australia / Nowa Zelandia (RAD-900-IFS-AU) | Cały świat (RAD-2400-IFS), Japonia (RAD-2400-IFS-JP) | Cały świat |
| Pasmo częstotliwości | 868 MHz | 900 MHz | 2,4 GHz | - |
| Typowy zasięg z widocznością | < 20 km (do dużych odległości z przeszkodami) | < 32 km (do dużych odległości z przeszkodami) | < 5 km | < 1,2 km (przez istniejące 2-żyłowe przewody miedziane lub więcej z użyciem konwertera i regeneratora sygnałów) |
| Topologia | Punkt-punkt, gwiazda, siatka | Punkt-punkt, gwiazda, siatka | Punkt-punkt, gwiazda, siatka | Punkt-punkt, linia |
| Liczba urządzeń w sieci | < 99 | < 250 | < 250 | < 99 |
| Typowy czas transmisji (punkt-punkt, w obu kierunkach – w zależności od pasma częstotliwości, przepustowości, długości telegramu oraz struktury i wielkości sieci) | > 2 s (tryb I/O), > 390 ms (tryb szeregowy) | > 200 ms (tryb I/O), > 25 ms (tryb szeregowy) | > 200 ms (tryb I/O), > 25 ms (tryb szeregowy) | > 80 ms (tryb I/O) |
Przegląd zestawów aparatury łączeniowej outdoor Radioline
|
|
|
|
|---|---|---|
| Kombinacja zewnętrznej aparatury łączeniowej RED-RUGGED-BOX-CONF | Skrzynka Outdoor RAD-900-DAIO6 | |
| Region | Cały świat | Ameryka Północna i Kanada |
| Pasmo częstotliwości | 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (z możliwością konfiguracji) | 900 MHz |
| Sygnały wejściowe/wyjściowe | RS-485, możliwość konfiguracji rodzaju i ilości sygnałów wejściowych i wyjściowych | 2 x cyfrowe wejście/wyjście, 1 x analogowe wejście/wyjście |
| Systemy zasilania | 100 V AC ... 240 V AC | 10,8 V DC ... 30,5 V DC lub 100 V AC ... 240 V AC |
| Temperatura otoczenia | -25°C ... +55°C | -40°C ... +70°C (DC), -40°C ... +65°C (AC) |
| Stopień ochrony | IP66 | NEMA 4X |
| Wymiary | 300 mm x 240 mm x 150 mm | 220 mm x 120 mm x 90 mm |
Przegląd modułów rozszerzeń we/wy Radioline
|
|
|
|
|---|---|---|
| 4-kanałowe cyfrowe moduły we/wy | 8-kanałowe cyfrowe moduły we/wy | |
| Sygnał wejściowy (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 4 x 0 … 250 V AC/DC | 8 x 0 … 30,5 V DC albo 2 x impuls (< 100 Hz, 32 Bit (tryb dualny PLC / Modbus / RTU)), 4 x NAMUR |
| Sygnał wyjściowy (DOR, DO, AO) | 4 x 250 V AC/DC, 5 A (wyjście przekaźnikowe) | 8 x 30,5 V DC, 200 mA (wyjście tranzystorowe) |
| Moduły możliwe do łączenia w trybie we/wy | RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) | RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT) |
Przegląd modułów rozszerzeń we/wy Radioline
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Analogowo-cyfrowy moduł we/wy | Analogowe moduły we/wy | Temperaturowy moduł we/wy | |
| Sygnał wejściowy (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA | 4 x 0/4 … 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V | 4 x Pt 100 (-50°C ... +250°C), przyłącze 2-/3-przewodowe |
| Sygnał wyjściowy (DOR, DO, AO) | 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA | 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC | - |
| Moduły możliwe do łączenia w trybie we/wy | RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) | RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) | RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) |