Oznaczniki do nadruku przemysłowego

Odpowiedni materiał do każdej metody nadruku

Za pomocą druku cyfrowego można opisywać różne materiały. Powszechnie stosowanymi materiałami są karty z tworzyw sztucznych, etykiety z tworzyw sztucznych lub metalu oraz koszulki i węże.

Do produktów
Materiał
Oznaczniki Phoenix Contact

Oznaczniki

Właściwości materiałów

Aby uzyskać optymalny nadruk na oznacznikach, jego parametry muszą być dostosowane do właściwości materiału.

Decydującym czynnikiem jest zwłaszcza rodzaj powierzchni. Musi on być dostosowany do metody druku oraz materiału do nadruku.

Dlatego stosuje się różne techniki uszlachetniania powierzchni, aby móc zagwarantować wysoką jakość opisów na różnych oznacznikach.

Przegląd oznaczników

Ze względu na to, że we wszystkich gałęziach przemysłu panuje obecnie coraz większa presja na redukcję kosztów, firmy szukają nieustannie oszczędności. Dotyczy do również kwestii oznaczników – jednoznaczne i trwałe oznakowanie oszczędza czas i pieniądze.

Metal

Największą zaletą tabliczek metalowych jest ich trwałość i wytrzymałość. W przeciwieństwie do większości tworzyw sztucznych materiały metalowe można stosować również w najtrudniejszych warunkach otoczenia. Dlatego materiały te znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w warunkach przemysłowych, np. jako tabliczki znamionowe maszyn, sterowników i instalacji.

Phoenix Contact oferuje oznaczniki z metalu do oznakowania przewodów i kabli, mocowane zatrzaskowo w ramkach oraz materiały samoprzylepne nadające się również do chropowatych powierzchni.

Poliamid (PA)

Poliamid posiada dobre właściwości elektryczne, mechaniczne i chemiczne również w wysokich temperaturach użytkowania. Dzięki stabilizacji starzenia termicznego dopuszczalne krótkotrwale wartości temperatury sięgają +200°C.

Poliamid absorbuje wilgoć z otoczenia, średnio 2,8%. Wilgoć ta nie jest wodą krystalizacyjną w samym plastiku, ale związanymi chemicznie grupami H2O w strukturze molekularnej. Dzięki temu materiał ten jest elastyczny i odporny na pęknięcie, także w temperaturach do -60°C.

Klasa palności V2 do V0 (wg UL 94)
Nie zawiera silikonu i halogenów
Zakres temperatur: od -60°C do +125°C

Poliwęglan (PC)

Poliwęglan wyróżnia się dużą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na działanie środków chemicznych. Sztywność, stabilność wymiarów i duża odporność termiczna to dalsze właściwości tego materiału. Z poliwęglanu produkuje się gładkie oznaczniki o stabilnym kształcie.

Niskie wchłanianie wody
Nie zawiera silikonu i halogenów
Zakres temperatur: od -40°C do +125°C

Polichlorek winylu (PCW)

PCW charakteryzuje się dużą żywotnością. Wyróżnia się szczególnie doskonałą wytrzymałością mechaniczną i chemiczną. PCW jest odporny na działanie zarówno tlenu jak i ozonu. Materiał ten jest odporny na działanie korozyjnych roztworów soli i większości kwasów.

Nie zawiera silikonu
Zakres temperatur: od -30°C do +80°C

Poliester

Poliester jest materiałem odpornym na działanie chemikaliów. Nadaje się doskonale do nadruku, formowania i wycinania. Poliester jest odporny na działanie promieniowania ultrafioletowego i absorbuje niewiele wilgoci.

Nie zawiera silikonu i halogenów
Zakres temperatur: od -40°C do +150°C (w zależności od składu)

Polietylen (PE)

Polietylen jest termoplastycznym tworzywem sztucznym o dużej odporności na działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników. Polietylen nie absorbuje wilgoci i charakteryzuje się dużą odpornością na obciążenia dynamiczne oraz dużym wydłużeniem przy zerwaniu.

Nie zawiera silikonu i halogenów
Zakres temperatur -40°C do +80°C

Poliolefiny

Poliolefiny to częściowo krystaliczne termoplasty, które można łatwo obrabiać jako profile wytłaczane (koszulki termokurczliwe). Ich cechą szczególną jest duża odporność na działanie środków chemicznych.

Nie zawiera silikonu
Zakres temperatur -55°C do +125°C