Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Obszary zastosowania nadruku przemysłowego

Praktyczne i jednoznaczne

Odpowiednie oznaczniki do każdego zastosowania.

Pobierz broszurę „Referencje – rozwiązania do nadruku przemysłowego”.

Pobierz broszurę
Obszary zastosowania nadruku przemysłowego
Oznaczniki do złączek

Oznaczniki do złączek – czytelne i jednoznaczne

Do szybkiego i bezbłędnego oprzewodowania listew ze złączkami niezbędne są czytelne i jednoznaczne oznaczniki poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to również uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych, instalacji i systemów.

Oznaczniki firmy Phoenix Contact są optymalnie dostosowane do złączek szynowych. Są dostępne w wersji nieopisanej lub z opisem, w postaci kart, arkuszy lub na rolce.

Oznaczniki do przewodów i kabli

Oznaczniki do przewodów i kabli – filigranowe lub masywne

Jednoznaczne i trwałe oznakowanie wszystkich przewodów i kabli przyczynia się w znacznej mierze do poprawy uporządkowania szaf sterowniczych i instalacji. Ułatwia to prace montażowe i serwisowe oraz pomaga przy usuwaniu usterek.

Oznaczniki do przewodów i kabli firmy Phoenix Contact sprawdzają się optymalnie w każdym zastosowaniu. Należy jedynie wybrać odpowiedni sposób montażu. Oferujemy oznaczniki nawlekane, mocowane zatrzaskowo, naklejane lub mocowane opaskami kablowymi.

 Oznaczniki do urządzeń

Oznaczniki do urządzeń – do precyzyjnego oznakowania

Oznakowanie elementów elektrycznych i elektronicznych w szafach sterowniczych nie tylko ułatwia bieżące utrzymanie, lecz w niektórych obszarach jest wręcz obowiązkowe. Ponadto oznakowanie wyposażenia jest istotnym kryterium oceny jakościowej szaf sterowniczych i instalacji.

Firma Phoenix Contact oferuje szereg różnych oznaczników do oznakowania urządzeń. Od etykiet naklejanych, po wysokiej jakości tabliczki grawerowane – oferujemy szeroki wybór oznaczników do każdej aplikacji. Dostępne są różne drukarki do drukowania lub grawerowania.

Oznaczniki do instalacji

Oznaczniki do instalacji – dla lepszej orientacji

Kompleksowe i jednoznaczne oznakowanie instalacji i systemów stanowi gwarancję bezpieczeństwa i jest wymagane przez przepisy. Tabliczki bezpieczeństwa i tabliczki informacyjne zawierają ważne informacje i usprawniają przebieg procesów w zakładzie.

Firma Phoenix Contact oferuje szereg różnych etykiet opisowych do oznakowania instalacji. Szeroki wachlarz produktów do wszelkich zastosowań, począwszy od etykiet ostrzegawczych, a skończywszy na wielobarwnych etykietach z symbolem. Nadruki są wykonywane za pomocą różnych drukarek. Ponadto oferujemy przenośne urządzenia HF i UHF oraz odpowiednie oznaczniki z transponderem/tagiem. System RFID RFMARK umożliwia bezdotykowe i bezwzrokowe odbieranie, wysyłanie i skanowane danych.