Znacznik RFID dostarcza danych z prędkością błyskawicy Indywidualny znacznik RFID z aplikacją do efektywnego testowania urządzeń piorunochronnych
Aby zapewnić sprawne działanie urządzenia odgromowego również w przyszłości, kluczowe znaczenie mają regularne przeglądy i testowanie tych systemów. Niezbędne jest posiadanie aktualnej dokumentacji technicznej dostępnej bezpośrednio na miejscu. Jest to duże wyzwanie w przypadku systemów administracyjnych opartych na papierze. W odpowiedzi na te wymagania powstały znaczniki RFID z grupy produktów PMSP-RFID/NFC, które w połączeniu ze specjalnie opracowaną aplikacją na smartfony stanowią niezwykle efektywne rozwiązanie systemowe.
Logo Hans Thormählen GmbH & Co KG
Firma Hans Thormählen GmbH & Co KG
Firma Hans Thormählen GmbH & Co. KG jako jeden wiodących niemieckich producentów urządzeń do ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami od 70 lat instaluje urządzenia piorunochronne. W tym czasie zainstalowano ponad 100.000 urządzeń piorunochronnych i przeprowadzono ich okresowe przeglądy dla prawie 20.000 klientów. Firma oferuje kompleksową obsługę w dziedzinie ochrony odgromowej. Obejmuje to planowanie, montaż i testowanie zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej dla nieruchomości prywatnych i komercyjnych, jak również specjalną ochronę zakładów przemysłowych i instytucji publicznych. Hans Thormählen GmbH & Co KG zatrudnia 120 pracowników w 15 oddziałach na terenie Niemiec.
Specjaliści od ochrony odgromowej Hans Thormählen GmbH & Co. KG
Wymagania klienta
Testowanie urządzeń piorunochronnych i zarządzaniem dokumentacją jest bardzo wymagające i czasochłonne. Dlatego firma Hans Thormählen GmbH & Co. KG szybko zdała spostrzegła, że testowanie zainstalowanych urządzeń piorunochronnych elektronicznie bez ton papieru oferuje ogromną wartość dodaną. Jako dostawca systemowy rozwiązań do nadruku przemysłowego oznaczników firma Phoenix Contact stworzyła specyfikację wymagań i opracowała indywidualną koncepcję rozwiązania. Celem było stworzenie doskonale skoordynowanego rozwiązania systemowego, które pomogłoby zwiększyć wydajność. Kluczowymi elementami są tu trwałe i wysoce odporne oznaczniki oraz bezdotykowy zapis i odczyt danych bezpośrednio na miejscu.
Produkty na zamówienie
Znacznik PMSP-RFID/NFC w indywidualnym wykonaniu z adresem URL do cyfrowej dokumentacji technicznej
Znaczniki RFID
Urządzenia piorunochronne znajdują się na zewnątrz budynków. Są one narażone na różne czynniki atmosferyczne przez 365 dni w roku. Z tego powodu rozwiązania do trwałego znakowania muszą spełniać szczególnie wysokie wymagania. Do tego zastosowania idealnym rozwiązaniem są odporne na warunki atmosferyczne oznaczniki z grupy produktów PMSP-RFID/NFC. Mają wysoką odporność na promieniowanie UV i są odporne na drastyczne wahania temperatury w zakresie od -25 °C do 60 °C. Są również wodoodporne i mają trwały kolor. Znacznik został wykonany na zamówienie, zgodnie z geometrią i projektem klienta. Sprawdzona technologia UV-LED i drukarki BLUEMARK ID/ BLUEMARK ID COLOR umożliwiają trwałe oznakowanie.
Indywidualna aplikacja do zapisywania i odczytu znacznika RFID
Aplikacja na smartfony
Aby umożliwić serwisantom sprawne przeprowadzanie przeglądów urządzeń piorunochronnych bez papieru, znacznik wyposażony jest również w transponder NFC. Transponder zawiera zarówno antenę, jak i chip. Umożliwia to jednoznaczną i bezkontaktową identyfikację oznakowanych obiektów. Obecnie smartfony coraz częściej posiadają interfejs NFC. Dzięki temu możliwy jest zapis i odczyt znacznika RFID bez dodatkowego czytnika. Z tego powodu dla firmy Hans Thormählen GmbH & Co. KG została opracowana indywidualna aplikacja z połączeniem Microsoft Sharepoint dla systemów Android i iOS. Dzięki temu komunikacja pomiędzy znacznikiem RFID a smartfonem jest bardzo prosta i ukierunkowana.
Systemy oznakowania
Skuteczne testowanie urządzeń piorunochronnych
Rozwiązanie do oznakowania
Na budynku znajduje się kilka przewodów odprowadzających, które blisko ziemi mają rozłączalny punkt łączeniowy, nazwany również punktem pomiarowym. Te punkty pomiarowe są ponumerowane w logicznej kolejności i oznaczone znacznikiem RFID. W chipie transpondera NFC zapisany jest adres URL. Ten adres URL umożliwia serwisantowi bezpośredni szybki dostęp do cyfrowej dokumentacji technicznej (plan instalacji, świadectwa badań, dokumentacja konserwacyjna itp.). Ponieważ dokumenty te są przechowywane centralnie w sharepoint, zawsze zapewniony jest dostęp do aktualnych informacji. Zmiany lub uzupełnienia dokumentów mogą być dokonywane natychmiast lub w późniejszym czasie. Specjalna aplikacja na smartfony zapewnia, że dostęp do niekiedy wrażliwych danych ma tylko upoważniony personel. Centralne przechowywanie i zarządzanie wszystkimi dokumentami jest niezwykle wygodne nie tylko dla serwisantów Hans Thormählen GmbH & Co. KG, ale także ich klientów. Właściciele lub administratorzy budynków mają również bezpośredni dostęp do wszystkich informacji. To bardzo ułatwia im przesyłanie odpowiednich i zawsze aktualnych dokumentów do firm ubezpieczeniowych.
"[...] firma Phoenix Contact szczegółowo przeanalizowała nasze indywidualne wymagania i wspólnie z nami wypracowała optymalne rozwiązanie. Opracowanie inteligentnego punktu łączeniowego przez Hans Thormählen GmbH & Co. KG powinno po raz kolejny uprościć sprawy dla klienta, zwłaszcza w zakresie dokumentacji, i przynieść znaczny wzrost efektywności.”
Specjalista od ochrony odgromowej przy pracy przy turbinie wiatrowej
Historia sukcesu Hans Thormählen GmbH & Co. KG
Znacznik RFID oraz aplikacja na smartfony do zapisu i odczytu z interfejsu NFC upraszczają i przyspieszają testowanie urządzeń piorunochronnych. Rozwiązanie do znakowania opracowane przez Phoenix Contact umożliwia klientowi zwiększenie efektywności podczas testowania i prac konserwacyjnych. Dzięki temu firma Hans Thormählen GmbH & Co. KG mogła dalej rozwijać swoją wiodącą pozycję w dziedzinie systemów ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej.