Witamy w All Electric Society Park

Zrównoważony świat jutra, technologie dnia dzisiejszego.
Plan parku All Electric Society i przepływu energii elektrycznej

Doświadczaj, odkrywaj i poznawaj przyszłość:

Jak niezawodne są odnawialne źródła energii? Skąd czerpiemy energię, gdy nie świeci słońce i nie wieje wiatr? Dlaczego istnieją różne sposoby ładowania samochodu elektrycznego? A jak zielony prąd trafia faktycznie do samochodu, do budynku czy do produkcji?

Odpowiedzi na te i inne ekscytujące pytania można znaleźć w naszym All Electric Society Park: dowiedz się w Blombergu, jak energia jest wytwarzana, przechowywana, dystrybuowana i jak optymalizuje się jej zużycie – i jak wszystkie te obszary są ze sobą powiązane.

Pierwsze wrażenia z All Electric Society Park

All Electric Society Park
Ludzie przed gondolą turbiny wiatrowej w All Electric Society Park
Kobieta i mężczyzna przed monitorem w All Electric Society Park
Mężczyzna i dwoje dzieci przy ścianie interakcyjnej w All Electric Society Park
Zdjęcie All Electric Society nocą z drzewem wiatrowym i trackerem solarnym

Zaplanuj z nami swoją wizytę

  • Godziny otwarcia Pawilon i kostki All Electric Society: od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00 – 21:00.
  • Teren All Electric Society Park jest ogólnodostępny i można go zwiedzać w dowolnym czasie.
  • Wstęp: Zwiedzanie jest bezpłatne.
  • Grupa docelowa: Park jest odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych. Wyjaśnienia dotyczące aplikacji zostały opracowane w szczególności w celu ułatwienia dzieciom i osobom nieposiadającym specjalistycznej wiedzy zrozumienia tematów związanych z All Electric Society.
  • Adres: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

All Electric Society Park

Interaktywna mapa: Plan All Electric Society Park
Energy Storage
Nasze magazyny energii przechowują nadwyżki energii ze źródeł odnawialnych. Jest on wykorzystywana, gdy słońce nie świeci, wiatr nie wieje lub istnieje duże zapotrzebowanie na energię. Niezawodna technika przyłączeniowa i automatyzacji optymalnie integruje magazyny energii z systemami zasilania.
Phoenix Contact oferuje rozwiązania w tym zakresie
Energy Storage
Power-to-X
Przekształcając energię elektryczną w wodór, można ją przechowywać. Proces ten nazywany jest elektrolizą. Zmagazynowana energia jest wykorzystywana, gdy nie można wygenerować energii odnawialnej. Monitorowanie i automatyzacja procesów mają kluczowe znaczenie dla niezawodnego działania.
Pomocą są te rozwiązania Phoenix Contact
Power-to-X
Thermodynamical Center
System dystrybucji energii cieplnej zapewnia ogrzewanie i chłodzenie wszystkich budynków w All Electric Society Park. Tutaj pokazujemy obwód ogrzewania i chłodzenia oraz wyjaśniamy, jak ogrzewać za pomocą zasobnika lodu. Inteligentna automatyka budynkowa zapewnia optymalną klimatyzację.
Pomocą są te rozwiązania Phoenix Contact
Thermodynamical Center
Water and Environment
Zrównoważony świat wymaga czegoś więcej niż tylko odnawialnej energii elektrycznej. Musimy odpowiedzialnie korzystać ze wszystkich cennych zasobów. W All Electric Society Park stosujemy zatem zautomatyzowane i zorientowane na zapotrzebowanie nawadnianie. Tutaj wyjaśniamy, jak to działa.
Phoenix Contact oferuje rozwiązania w tym zakresie
Water and Environment
Wind Power
W All Electric Society Park znajduje się prawdziwa gondola wiatrowa. Tutaj pokazujemy, co musi wytrzymać turbina wiatrowa podczas burzy i opadów śniegu. Aby zapewnić niezawodne wytwarzanie energii elektrycznej, systemy są monitorowane. Umożliwia to wczesną reakcję na zdarzenia pogodowe.
Phoenix Contact oferuje rozwiązania w tym zakresie
Wind Power
Solar Power
Energia słoneczna jest źródłem zrównoważonej energii elektrycznej w All Electric Society Park. Na wszystkich dachach, na fasadach pawilonu, a nawet w chodniku znajdują się panele fotowoltaiczne. Aby transformacja energetyczna zakończyła się sukcesem, energia słoneczna musi być wprowadzana do sieci energetycznej szybko i niezawodnie.
Pomocą są te rozwiązania Phoenix Contact
Solar Power
Substation
Stacja transformatorowa udostępnia prąd ze źródeł odnawialnych w All Electric Society Park w Blombergu. Dwa transformatory zapewniają odpowiednią częstotliwość i napięcie. W przypadku awarii nie mielibyśmy już prądu. Stacje transformatorowe są monitorowane cyfrowo w celu szybkiego rozpoznawania i usuwania usterek.
Phoenix Contact oferuje następujące rozwiązania
Substation
Power Center
System dystrybucji energii elektrycznej zapewnia zasilanie All Electric Society Park. Wyzwaniem jest utrzymanie stabilności sieci energetycznej pomimo rozproszonego zasilania. Tutaj pokazujemy, że właściwa równowaga między wytwarzaniem i wykorzystaniem energii ma kluczowe znaczenie.
Phoenix Contact oferuje rozwiązania w tym zakresie
Power Center
Elektromobilność
Elektromobilność jest ważnym elementem na drodze do zrównoważonej przyszłości. Tutaj pokazujemy, w jaki sposób energia trafia do samochodu elektrycznego i nie zawsze musi być wykorzystywana tylko do jazdy. Wydajna technologia ładowania sprawia, że elektromobilność nadaje się do codziennego użytku.
Phoenix Contact oferuje rozwiązania w tym zakresie
Elektromobilność
Pawilon All Electric Society
Pawilon All Electric Society jest idealnym punktem rozpoczęcia zwiedzania. Tutaj wyjaśniamy wizję przyszłości All Electric Society. Ważną rolę odgrywa tu łączenie sektorów energii. W ten sposób powstaje kompleksowy system mobilności, infrastruktury, przemysłu i energii, który wykorzystuje wyłącznie energię odnawialną.
Więcej informacji na temat All Electric Society
Pawilon All Electric Society

All Electric Society Park został zaprojektowany w taki sposób, aby odwiedzający mogli sami zrozumieć jego działanie. W tym celu dostępne są różne źródła informacji.

Na monitorach w szklanych sześcianach i w pawilonie można znaleźć następujące informacje:

  • Przegląd informacji o All Electric Society Park ze wszystkimi przepływami energii i danych oraz oknami informacyjnymi w widoku „PARK”.
  • Filmy objaśniające pasujące do tematu kostki w widoku „CUBE”.
  • Widok „EXPERTS” zawiera bardziej szczegółowe informacje techniczne.

Są to monitory dotykowe, więc możesz wybrać, co chcesz zobaczyć. W szklane kostki wbudowane są interakcje pasujące do danego tematu. Dzięki tym zachęcającym do zabawy elementom możesz sam(a) sprawdzić, co daje ludziom technologia w All Electric Society.

Na różnych obiektach w całym parku można znaleźć kody QR. Można je zeskanować za pomocą smartfona, aby uzyskać dodatkowe informacje o obiekcie.

Najlepszym miejscem na rozpoczęcie wizyty jest pawilon All Electric Society. Pozostałe stacje możesz wybrać według swojego uznania.

Czym jest All Electric Society?

W All Electric Society wykorzystywana jest wyłącznie energia elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych. Zrównoważone działanie nie oznacza automatycznie jedynie rezygnacji. Chodzi raczej o zapewnienie optymalnego wykorzystania istniejących zasobów i równego dostępu do nich dla wszystkich ludzi na świecie.
Jest to możliwe dzięki łączeniu sektorów energii: połączeniu wszystkich istotnych obszarów życia i pracy, takich jak mobilność, energia, infrastruktura i przemysł, w celu stworzenia systemu. W tym przypadku energia jest dystrybuowana zgodnie z zapotrzebowaniem i w sposób zautomatyzowany. Dzięki temu jest zawsze dostępna tam, gdzie jest potrzebna.

Świetna idea przyszłości, w kompaktowej postaci

All Electric Society Park oświetlony nocą
Gondola turbiny wiatrowej w All Electric Society Park
Widok odwiedzonego All Electric Society Park
Tracker solarny w All Electric Society Park
Szafa sterownicza w All Electric Society Park
All Electric Society Park oświetlony nocą

To trochę więcej niż boisko do piłki nożnej. Centralnym punktem parku jest pawilon All Electric Society, w którym Phoenix Contact pokazuje, co rozumie pod tym pojęciem i jak łączenie sektorów energii przyczynia się do optymalnego przepływu energii odnawialnej.

Gondola turbiny wiatrowej w All Electric Society Park

Zapewnia pracę turbiny wiatrowej na wysokości: gondola. Zazwyczaj ten wrażliwy obszar jest dostępny tylko dla specjalistów, ale w naszym parku każdy może przyjrzeć się z bliska maszynowni oraz wejść do środka.

Widok odwiedzonego All Electric Society Park

Interaktywne szklane sześciany rozrzucone na terenie obiektu pozwalają zwiedzającym w zabawny sposób doświadczyć tematów związanych z All Electric Society. Wszystkie kostki są inteligentnie połączone ze sobą w sieć. Oznacza to, że zawsze wiadomo, ile energii jest dostępne i gdzie jest ona potrzebna.

Tracker solarny w All Electric Society Park

Ponad 550 paneli fotowoltaicznych w All Electric Society Park zapewnia jego całkowite zaopatrzenie w energię odnawialną. Oprócz modułów dachowych czy paneli fotowoltaicznych zintegrowanych z oknami, w chodnikach znajduje się 26 m² nawierzchni solarnych.

Szafa sterownicza w All Electric Society Park

Połącz wszystko razem w All Electric Society Park. Energia elektryczna płynie kablami o łącznej długości 7 km. Pozostałe 12 km kabli potrzebne jest do transmisji danych.

All Electric Society Park – Making Of

Najczęściej zadawane pytania

Kostka ze znakiem zapytania
Kostka ze znakiem zapytania
Miejsca parkingowe z punktami ładowania samochodów elektrycznych w All Electric Society Park
Kostka ze znakiem zapytania
Kostka ze znakiem zapytania
Kostka ze znakiem zapytania

Tak. Dostęp jest możliwy również z wózkami inwalidzkimi, wózkami dziecięcymi itp.

Kostka ze znakiem zapytania

Nie. W parku All Electric Society podstawy zrównoważonego i przyjaznego do życia świata są wyjaśnione w taki sposób, że rozwiązania techniczne można zrozumieć nawet bez specjalistycznej wiedzy.

Miejsca parkingowe z punktami ładowania samochodów elektrycznych w All Electric Society Park

Tak, są dostępne odpłatne stacje ładowania AC typu 2 o mocy 22 kW (32 A / 400 V). Te stacje ładowania oferują opcję ładowania ad-hoc za pomocą karty Giro Card, a także ładowania za pośrednictwem taryfy roamingowej.

Pobierz mapę parkingu
Kostka ze znakiem zapytania

Aby zobaczyć wszystko bez pośpiechu, na wizytę należy przeznaczyć od 60 do 90 minut. Oczywiście zależy to od zainteresowania poszczególnymi tematami.

Kostka ze znakiem zapytania

Toalety znajdują się w piwnicy pawilonu All Electric Society. Dostęp jest możliwy przez zewnętrzne schody z boku budynku.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o zadzwonienie dzwonkiem przy drzwiach do klatki schodowej w przyziemiu pawilonu. Wskażemy drogę do windy.