DUSPOL EXPERT - Wskaźnik napięcia
1209091

Próbnik napięcia, do napięć stałych i przemiennych od 12 V do 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

Szczegóły produktu









Korzyści

Testy napięcia stałego i zmiennego w zakresie od 12 V do 1000 V AC/DC, w pełni funkcjonalny również bez akumulatora
Test biegunowości (+/-) przy napięciu stałym
Jednobiegunowa kontrola przewodu zewnętrznego (faza)
Wskaźnik kierunku pola wirującego prądu zmiennego, o ile punkt zerowy jest uziemiony
Oświetlenie punktów pomiarowych
Włączanie obciążenia poprzez przycisk
Kategoria przepięciowa CAT IV 600 V oraz CAT III 1000 V wg IEC/EN 61243-3
Alarm z wibracją do pewniejszego rozpoznawania napięcia
Odporna na uderzenia obudowa, chroniąca przed pyłem i pryskającą wodą, IP65
Akustyczna i optyczna kontrola przepustowości