Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 2,5 mm2 - 4,0 mm2
Wkrętaki i wkrętki akumulatorowe
Wkrętaki z rodziny produktów SCREWFOX są przeznaczone do wielu różnych rodzajów śrub. Dotyczy to zwłaszcza produktów z naszej oferty złączek szynowych. Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty wkrętaków umożliwiają przenoszenie wymaganych momentów obrotowych bez nadmiernej siły. Ofertę uzupełniają ustawiane wkrętaki dynamometryczne i akumulatorowe.
Zestaw wkrętaków, izolacja ochronna w uchwycie, płaski / krzyżakowy Phillips / profil kombi, Pozidriv®+płaski (plus-minus), izolacja VDE, 7 elementów, z półeczką, zestaw zawiera następujące artykuły: 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100, PZSL 1 x 80, PZSL 2 x 100
Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, izolowane, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się
Bit do śrub, rowek, napęd E6,3-1/4", rozmiar: 0,6 x 3,5 x 70 mm, ciągliwo-twardy, pasujący do uchwytu wg DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się
Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 1,5 mm2 – PT 1,5/S i FT 1,5/S
Wkrętak, szczelinowy (opisywany laserem), wielkość: 0,6 x 3,5 x 100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią
Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,45 x 2,4 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,6 x 3,5 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Wkrętak, szczelinowy, wielkość: 0,4 x 2,5 x 75 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią
Korzyści
- Długa trwałość: specjalnie hartowane i ulepszane końcówki
- Przenoszenie wysokich momentów obrotowych dzięki dwukomponentowym uchwytom o specjalnej geometrii
- Solidne wykonanie dzięki wysokiej jakości komponentom i materiałom
- Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Bity, wkrętaki z różnymi napędami i w różnych wielkościach, akumulatorowe lub ręczne wkrętaki dynamometryczne – firma Phoenix Contact ma w swojej ofercie narzędzia do wkręcania do wszelkich zastosowań. Sięgnij po korzyści naszych wkrętaków:
Wkrętak SCREWFOX używany na szafie sterowniczej
Narzędzie do wkręcania SCREWFOX
Wkrętaki są dostosowane optymalnie do gniazd śrub i złączek.
Dwukomponentowe rękojeści o ergonomicznym kształcie gwarantują optymalny chwyt i komfortową pracę bez zmęczenia.
Wkrętaki VDE
Wkrętaki VDE
Jak osiągnąć maksymalną dostępność w gniazdach śrub i złączek? To proste: wystarczy sięgnąć po nową linię wąskich wkrętaków VDE.
Izolacja nie wystaje, ponieważ jest zawarta w samym trzonku grota. Dzięki temu złączki szynowe można montować i podłączać bezpiecznie zgodnie z przepisami VDE.
Precyzyjny moment dokręcenia
Precyzyjny moment dokręcenia
Ustawiany precyzyjnie moment dokręcenia gwarantuje optymalne dostosowanie do różnych rodzajów śrub oraz zachowanie stałego momentu obrotowego. Rękojeść jest antypoślizgowa i umożliwia przenoszenie wysokich momentów dokręcenia.
Wkrętak akumulatorowy SF-ASD 16
Precyzyjne wkrętaki akumulatorowe
SF-ASD 16 to praktyczny wkrętak akumulatorowy do podłączania przewodów do zacisków śrubowych. Można go stosować w pozycji prostej lub kątowej również w trudno dostępnych miejscach. 16-stopniowa regulacja momentu dokręcenia oraz zintegrowany w rękojeści przełącznik obrotów prawo/lewo umożliwiają elastyczne i komfortowe dokręcanie.