Wkrętak, szczelinowy, z zatrzaskiwaną pokrywą, pomocniczym kluczem imbusowym do kluczy szczękowych i oczkowych, wielkość: 1,2 x 7,0 x 125 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią
Wkrętaki i wkrętki akumulatorowe
Wkrętaki z rodziny produktów SCREWFOX są przeznaczone do wielu różnych rodzajów śrub. Dotyczy to zwłaszcza produktów z naszej oferty złączek szynowych. Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty wkrętaków umożliwiają przenoszenie wymaganych momentów obrotowych bez nadmiernej siły. Ofertę uzupełniają ustawiane wkrętaki dynamometryczne i akumulatorowe.
Wkrętak, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 10,8x4,0x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią
Wkrętak, plus-minus PZ/szczelinowy, izolacja VDE, wielkość: PZ 1 x 80, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią
Wkrętak dynamometryczny, wstępnie nastawiany moment obrotowy 0,8 Nm, z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC, uchwyt dwukomponentowy, zabezpieczenie przed przetoczeniem
Wkrętak, Torx®, z otworem, TX 8 x 60, uchwyt dwukomponentowy
Wkrętak, Torx®, z otworem, TX 10 x 80, uchwyt dwukomponentowy
Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 3 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 3 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Wkrętak, Torx®, z otworem, TX 20 x 100, uchwyt dwukomponentowy
Nasadka do montażu złączy M12 do samodzielnego montażu, z radełkiem o średnicy 23 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm
Korzyści
- Długa trwałość: specjalnie hartowane i ulepszane końcówki
- Przenoszenie wysokich momentów obrotowych dzięki dwukomponentowym uchwytom o specjalnej geometrii
- Solidne wykonanie dzięki wysokiej jakości komponentom i materiałom
- Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Bity, wkrętaki z różnymi napędami i w różnych wielkościach, akumulatorowe lub ręczne wkrętaki dynamometryczne – firma Phoenix Contact ma w swojej ofercie narzędzia do wkręcania do wszelkich zastosowań. Sięgnij po korzyści naszych wkrętaków:
Wkrętak SCREWFOX używany na szafie sterowniczej
Narzędzie do wkręcania SCREWFOX
Wkrętaki są dostosowane optymalnie do gniazd śrub i złączek.
Dwukomponentowe rękojeści o ergonomicznym kształcie gwarantują optymalny chwyt i komfortową pracę bez zmęczenia.
Wkrętaki VDE
Wkrętaki VDE
Jak osiągnąć maksymalną dostępność w gniazdach śrub i złączek? To proste: wystarczy sięgnąć po nową linię wąskich wkrętaków VDE.
Izolacja nie wystaje, ponieważ jest zawarta w samym trzonku grota. Dzięki temu złączki szynowe można montować i podłączać bezpiecznie zgodnie z przepisami VDE.
Precyzyjny moment dokręcenia
Precyzyjny moment dokręcenia
Ustawiany precyzyjnie moment dokręcenia gwarantuje optymalne dostosowanie do różnych rodzajów śrub oraz zachowanie stałego momentu obrotowego. Rękojeść jest antypoślizgowa i umożliwia przenoszenie wysokich momentów dokręcenia.
Wkrętak akumulatorowy SF-ASD 16
Precyzyjne wkrętaki akumulatorowe
SF-ASD 16 to praktyczny wkrętak akumulatorowy do podłączania przewodów do zacisków śrubowych. Można go stosować w pozycji prostej lub kątowej również w trudno dostępnych miejscach. 16-stopniowa regulacja momentu dokręcenia oraz zintegrowany w rękojeści przełącznik obrotów prawo/lewo umożliwiają elastyczne i komfortowe dokręcanie.