Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

TSD 08 SAC - Wkrętak dynamometryczny
1212597

Wkrętak dynamometryczny, wstępnie nastawiany moment obrotowy 0,8 Nm, z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC, uchwyt dwukomponentowy, zabezpieczenie przed przetoczeniem

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

W przypadku wkrętaków dynamometrycznych TSD-M... można ustawić dowolny moment dokręcenia
Wkrętak dynamometryczny TSD ... SAC z różnie ustawionymi wstępnie momentami obrotowymi od 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Do adaptera TSD-M... można zamocować różne nakładki wymienne
Najróżniejsze nasadki wymienne SAC... do różnorodnych zastosowań