Zestaw wkrętaków, szczelinowych/krzyżowych-pozidriv®, izolacja VDE, 6-częściowy, z uchwytem
Wkrętaki i wkrętki akumulatorowe
Wkrętaki z rodziny produktów SCREWFOX są przeznaczone do wielu różnych rodzajów śrub. Dotyczy to zwłaszcza produktów z naszej oferty złączek szynowych. Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty wkrętaków umożliwiają przenoszenie wymaganych momentów obrotowych bez nadmiernej siły. Ofertę uzupełniają ustawiane wkrętaki dynamometryczne i akumulatorowe.
Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 2,5 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Zapasowy akumulator, 2,0 Ah, litowo-jonowy, 3,6 V, do wkrętaka akumulatorowego SF-ASD 16
Wkrętak uruchamiające, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią
Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,5 x 3,0 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Wkrętak akumulatorowy w komplecie z akumulatorem dwubiegowa przekładnia, obroty w prawo/lewo, 16-stopniowe sprzęgło do 450 obr./min, końcówka sześciokątna.
Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,6 x 3,5 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Końcówka wkrętakowa, szczelinowa, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 1 mm x 4 mm x 70 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Nasadka wtykowa do montażu konfekcjonowanych złączy wtykowych M12 z radełkowaniem o średnicy 20 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm
Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,6×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się
Korzyści
- Długa trwałość: specjalnie hartowane i ulepszane końcówki
- Przenoszenie wysokich momentów obrotowych dzięki dwukomponentowym uchwytom o specjalnej geometrii
- Solidne wykonanie dzięki wysokiej jakości komponentom i materiałom
- Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Bity, wkrętaki z różnymi napędami i w różnych wielkościach, akumulatorowe lub ręczne wkrętaki dynamometryczne – firma Phoenix Contact ma w swojej ofercie narzędzia do wkręcania do wszelkich zastosowań. Sięgnij po korzyści naszych wkrętaków:
Wkrętak SCREWFOX używany na szafie sterowniczej
Narzędzie do wkręcania SCREWFOX
Wkrętaki są dostosowane optymalnie do gniazd śrub i złączek.
Dwukomponentowe rękojeści o ergonomicznym kształcie gwarantują optymalny chwyt i komfortową pracę bez zmęczenia.
Wkrętaki VDE
Wkrętaki VDE
Jak osiągnąć maksymalną dostępność w gniazdach śrub i złączek? To proste: wystarczy sięgnąć po nową linię wąskich wkrętaków VDE.
Izolacja nie wystaje, ponieważ jest zawarta w samym trzonku grota. Dzięki temu złączki szynowe można montować i podłączać bezpiecznie zgodnie z przepisami VDE.
Precyzyjny moment dokręcenia
Precyzyjny moment dokręcenia
Ustawiany precyzyjnie moment dokręcenia gwarantuje optymalne dostosowanie do różnych rodzajów śrub oraz zachowanie stałego momentu obrotowego. Rękojeść jest antypoślizgowa i umożliwia przenoszenie wysokich momentów dokręcenia.
Wkrętak akumulatorowy SF-ASD 16
Precyzyjne wkrętaki akumulatorowe
SF-ASD 16 to praktyczny wkrętak akumulatorowy do podłączania przewodów do zacisków śrubowych. Można go stosować w pozycji prostej lub kątowej również w trudno dostępnych miejscach. 16-stopniowa regulacja momentu dokręcenia oraz zintegrowany w rękojeści przełącznik obrotów prawo/lewo umożliwiają elastyczne i komfortowe dokręcanie.