SZS 0,6X2,5 VDE
-
Wkrętak
1205040
Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,6×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do prac na częściach lub w pobliżu przewodzących części pod napięciem do 1000 V napięcia przemiennego lub 1500 V napięcia stałego
Narzędzia te posiadają dwukomponentowe ergonomiczne, bezpieczne uchwyty
Duża powierzchnia przyłożenia ostrza w łbie śruby
Pojedynczo sprawdzane narzędzia bezpieczeństwa wg DINEN60900 (VDE0682‑201)