Wkrętaki i wkrętki akumulatorowe

Wkrętaki i wkrętki akumulatorowe

Wkrętaki z rodziny produktów SCREWFOX są przeznaczone do wielu różnych rodzajów śrub. Dotyczy to zwłaszcza produktów z naszej oferty złączek szynowych. Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty wkrętaków umożliwiają przenoszenie wymaganych momentów obrotowych bez nadmiernej siły. Ofertę uzupełniają ustawiane wkrętaki dynamometryczne i akumulatorowe.

Go to Product Detail Page for item 1200292
SF-SOCKET SET 47 - Zestaw narzędzi
SF-SOCKET SET 47 - Zestaw narzędzi
1200292

Skrzynka z nasadkami 1/4", 47 elementów, grzechotka dwukierunkowa 1/4", 48 ząbków z szybką blokadą, przedłużki 1/4" 50 mm i 100 mm, uchwyt wkrętakowy 1/4", przedłużka giętka 1/4" 150 mm, przegub krzyżowy 1/4", uchwyt 1/4" w kształcie litery T
Adapter do bitów 2 x 1/4", 13 radełkowanych nasadek 1/4" rozm. 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 radełkowanych bitów nasadowych: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x płaski 4, 5,5, 7 mm, klucz fajkowy sześciokątny 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, wytrzymała walizka z tworzywa sztucznego z metalowym zamknięciem

Korzyści

  • Długa trwałość: specjalnie hartowane i ulepszane końcówki
  • Przenoszenie wysokich momentów obrotowych dzięki dwukomponentowym uchwytom o specjalnej geometrii
  • Solidne wykonanie dzięki wysokiej jakości komponentom i materiałom
  • Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów

Bity, wkrętaki z różnymi napędami i w różnych wielkościach, akumulatorowe lub ręczne wkrętaki dynamometryczne – firma Phoenix Contact ma w swojej ofercie narzędzia do wkręcania do wszelkich zastosowań. Sięgnij po korzyści naszych wkrętaków:

Wkrętak SCREWFOX używany w szafie sterowniczej

Wkrętak SCREWFOX używany na szafie sterowniczej

Narzędzie do wkręcania SCREWFOX

Wkrętaki są dostosowane optymalnie do gniazd śrub i złączek.

Dwukomponentowe rękojeści o ergonomicznym kształcie gwarantują optymalny chwyt i komfortową pracę bez zmęczenia.

Wkrętaki VDE do maksymalnej dostępności w gniazdach śrub i złączek

Wkrętaki VDE

Wkrętaki VDE

Jak osiągnąć maksymalną dostępność w gniazdach śrub i złączek? To proste: wystarczy sięgnąć po nową linię wąskich wkrętaków VDE.

Izolacja nie wystaje, ponieważ jest zawarta w samym trzonku grota. Dzięki temu złączki szynowe można montować i podłączać bezpiecznie zgodnie z przepisami VDE.

Ustawiany precyzyjnie moment dokręcenia

Precyzyjny moment dokręcenia

Precyzyjny moment dokręcenia

Ustawiany precyzyjnie moment dokręcenia gwarantuje optymalne dostosowanie do różnych rodzajów śrub oraz zachowanie stałego momentu obrotowego. Rękojeść jest antypoślizgowa i umożliwia przenoszenie wysokich momentów dokręcenia.

Wkrętak akumulatorowy SF-ASD 16 podczas użycia

Wkrętak akumulatorowy SF-ASD 16

Precyzyjne wkrętaki akumulatorowe

SF-ASD 16 to praktyczny wkrętak akumulatorowy do podłączania przewodów do zacisków śrubowych. Można go stosować w pozycji prostej lub kątowej również w trudno dostępnych miejscach. 16-stopniowa regulacja momentu dokręcenia oraz zintegrowany w rękojeści przełącznik obrotów prawo/lewo umożliwiają elastyczne i komfortowe dokręcanie.