TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca
1212600

Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Do adaptera TSD-M... można zamocować różne nakładki wymienne
W przypadku wkrętaków dynamometrycznych TSD-M... można ustawić dowolny moment dokręcenia
Wkrętak dynamometryczny TSD ... SAC z różnie ustawionymi wstępnie momentami obrotowymi od 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Najróżniejsze nasadki wymienne SAC... do różnorodnych zastosowań