SF-SOCKET SET 47 - Zestaw narzędzi
1200292

Skrzynka z nasadkami 1/4", 47 elementów, grzechotka dwukierunkowa 1/4", 48 ząbków z szybką blokadą, przedłużki 1/4" 50 mm i 100 mm, uchwyt wkrętakowy 1/4", przedłużka giętka 1/4" 150 mm, przegub krzyżowy 1/4", uchwyt 1/4" w kształcie litery T
Adapter do bitów 2 x 1/4", 13 radełkowanych nasadek 1/4" rozm. 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 radełkowanych bitów nasadowych: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x płaski 4, 5,5, 7 mm, klucz fajkowy sześciokątny 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, wytrzymała walizka z tworzywa sztucznego z metalowym zamknięciem

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Wytrzymała walizka gwarantująca bezpieczne przechowywanie
Grzechotka z 48 ząbkami umożliwia precyzyjną pracę również w trudno dostępnych miejscach
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej zapewniającej długą żywotność
Zestaw wytrzymałych kluczy 1/4" z bogatym wyposażeniem
Optymalne przenoszenie siły bez uszkodzenia łba śruby dzięki specjalnej geometrii bocznej