Wkrętak, krzyżowy PZ (opisywany leserem), bez izolacji, wielkość: PZ 2 x 100, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią
Wkrętaki i wkrętki akumulatorowe
Wkrętaki z rodziny produktów SCREWFOX są przeznaczone do wielu różnych rodzajów śrub. Dotyczy to zwłaszcza produktów z naszej oferty złączek szynowych. Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty wkrętaków umożliwiają przenoszenie wymaganych momentów obrotowych bez nadmiernej siły. Ofertę uzupełniają ustawiane wkrętaki dynamometryczne i akumulatorowe.
Końcówka wkrętakowa, plus-minus PH/szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Wkrętak akumulatorowy z akumulatorem 1,5 Ah, ruch w prawo/lewo, 21-stopniowe sprzęgło, do 600 obr./min, uchwyt szybkomocujący do trzpieni sześciokątnych 6,3 mm, regulowany moment obrotowy 0,3 Nm ... 4,4 Nm
Końcówka wkrętakowa, Torx ®, nasadka E6,3-1/4", wielkość: TX 8 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 3 ‑ 6 Nm
Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,5 x 3,0 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 ‑ 1,2 Nm
Wkrętak, krzyżowy PZ (opisywany leserem), bez izolacji, wielkość: PZ 1 x 80, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią
Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 1 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 0 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się
Korzyści
- Długa trwałość: specjalnie hartowane i ulepszane końcówki
- Przenoszenie wysokich momentów obrotowych dzięki dwukomponentowym uchwytom o specjalnej geometrii
- Solidne wykonanie dzięki wysokiej jakości komponentom i materiałom
- Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Bity, wkrętaki z różnymi napędami i w różnych wielkościach, akumulatorowe lub ręczne wkrętaki dynamometryczne – firma Phoenix Contact ma w swojej ofercie narzędzia do wkręcania do wszelkich zastosowań. Sięgnij po korzyści naszych wkrętaków:
Wkrętak SCREWFOX używany na szafie sterowniczej
Narzędzie do wkręcania SCREWFOX
Wkrętaki są dostosowane optymalnie do gniazd śrub i złączek.
Dwukomponentowe rękojeści o ergonomicznym kształcie gwarantują optymalny chwyt i komfortową pracę bez zmęczenia.
Wkrętaki VDE
Wkrętaki VDE
Jak osiągnąć maksymalną dostępność w gniazdach śrub i złączek? To proste: wystarczy sięgnąć po nową linię wąskich wkrętaków VDE.
Izolacja nie wystaje, ponieważ jest zawarta w samym trzonku grota. Dzięki temu złączki szynowe można montować i podłączać bezpiecznie zgodnie z przepisami VDE.
Precyzyjny moment dokręcenia
Precyzyjny moment dokręcenia
Ustawiany precyzyjnie moment dokręcenia gwarantuje optymalne dostosowanie do różnych rodzajów śrub oraz zachowanie stałego momentu obrotowego. Rękojeść jest antypoślizgowa i umożliwia przenoszenie wysokich momentów dokręcenia.
Wkrętak akumulatorowy SF-ASD 16
Precyzyjne wkrętaki akumulatorowe
SF-ASD 16 to praktyczny wkrętak akumulatorowy do podłączania przewodów do zacisków śrubowych. Można go stosować w pozycji prostej lub kątowej również w trudno dostępnych miejscach. 16-stopniowa regulacja momentu dokręcenia oraz zintegrowany w rękojeści przełącznik obrotów prawo/lewo umożliwiają elastyczne i komfortowe dokręcanie.